Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de presión digitales
Rango de medición
0...100 bar
Precisión
±0.5 % FSO BFSL
Presión de sobrecarga
200 bar
Presión de estallido
300.00 bar
Tensión de servicio Ub
18...36 VDC
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BSP B100-EV002-D04A0B-S4 | BSP B100-EV009-P00S2B-S4 | |
|
-
Precio de catálogo
|
298,28 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Rango de medición | 0...100 bar | 0...100 bar |
|---|---|---|
| Precisión | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Presión de sobrecarga | 200 bar | 200 bar |
| Presión de estallido | 300.00 bar | 300 bar |
| Tensión de servicio Ub | 18...36 VDC | 18...30 VDC |
| Salida de conmutación | NPN contacto NA/NC (NA/NC); PNP contacto NA/NC (NA/NC) | 2x PNP/NPN contacto NA/NC (NA/NC) conmutable |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Conexión de proceso | G 1/4" (DIN 3852) | G 1/4" (DIN 3852) |
| Material de conexión de proceso | Acero fino (1.4301) | Acero fino (1.4301) |
| Material de anillo obturador | FKM | FKM |
| Material de carcasa |
PA PA 6.6 |
Acero fino (1.4301) PE, Polietileno gran espesor |
| Temperatura del medio | -25...125 °C | -40...125 °C |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67, estado atornillado |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Interfaz | - | IO-Link 1.1 |
| Salida analógica | - | Tensión analógica/corriente analógica conmutable 4…20 mA/0…10 V |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD