Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

BSP00UY

BSP M750-ZT006-A02S1B-S4-006

Sensores de presión con membrana enrasada

Rango de medición
0...750 mbar
Precisión
±0.25 % FSO BFSL
Presión de sobrecarga
5 bar
Presión de estallido
7.50 bar
Tensión de servicio Ub
18...36 VDC
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Rango de medición
0...750 mbar
Precisión
±0.25 % FSO BFSL
Presión de sobrecarga
5 bar
Presión de estallido
7.50 bar
Tensión de servicio Ub
18...36 VDC
Interfaz
IO-Link 1.1
Salida analógica
Corriente analógica 4…20 mA
Salida de conmutación
PNP contacto NA/NC (NA/NC)
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Conexión de proceso
1 1/2" Tri Clamp
Material de conexión de proceso
Acero fino (1.4404)
Material de anillo obturador
sin, soldado
Material de carcasa
Acero fino (1.4301)
PA 6.6
Temperatura del medio
-10...125 °C
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 14.0
27-27-49-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?