Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa
Cancelado

BSW0064

BSW 816-207-06L3-NA

Mecanismos de conmutación inductivos

Principio de funcionamiento
Circuito secuencial
Componente
Circuito secuencial inductivo
Versión
Inductivo
Dimensiones
185 x 140 x 187 mm
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Principio de funcionamiento
Circuito secuencial
Componente
Circuito secuencial inductivo
Versión
Inductivo
Dimensiones
185 x 140 x 187 mm
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Elemento de conmutación
1-6. Punto de conmutación: BES 517-108
Pasos de cable, número
4 salidas de rosca M25
Tipo de accionamiento
Derecha
Velocidad máx.
700 1/min
Monitorización de velocidad
Ninguno
Tensión asignada de servicio Ue
1-6. Punto de conmutación: 24 V DC
Corriente permanente
1-6. Punto de conmutación: 0.2 A
Temperatura ambiente
-5...80 °C
Homologación/conformidad
CE
CCC
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 14.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ECLASS 8.1
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?