Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa
Cancelado

BSW009F

BSW 816-203-WF-20L3-PA

Mecanismos de conmutación inductivos

Principio de funcionamiento
Circuito secuencial
Componente
Circuito secuencial inductivo
Versión
Inductivo
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Elemento de conmutación
1-20. Punto de conmutación: BES 517-110
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Principio de funcionamiento
Circuito secuencial
Componente
Circuito secuencial inductivo
Versión
Inductivo
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Elemento de conmutación
1-20. Punto de conmutación: BES 517-110
Pasos de cable, número
8 salidas de rosca M25
Anillos de leva
1. Punto de conmutación: WF 30 dientes
2-20. Punto de conmutación: 180°
Tipo de accionamiento
Derecha
Velocidad máx.
700 1/min
Monitorización de velocidad
Con puntos de conmutación
Tensión asignada de servicio Ue
1-20. Punto de conmutación: 24 V DC
Corriente permanente
1-20. Punto de conmutación: 0.2 A
Temperatura ambiente
-5...80 °C
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 14.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ECLASS 8.1
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?