Products
Service & Support
Industries & Solutions
Company

BTL C1 - Profil PA - IO-Link

BTL C1 - Profil PA - IO-Link

Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición en perfil

Interfaz
IO-Link
Longitud de medición
25...4000 mm
Repetibilidad
≤ ± 10 µm
Desviación en la linealidad
± 50 µm
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Este producto está disponible para producción exprés.

Producción Exprés

¿Necesita el material con urgencia? Si es así, puede solicitar la opción de Producción Exprés y tener la oportunidad de mejorar el plazo de entrega.

Con esta opción, se comprobará su pedido y se tramitará inmediatamente. En algunos casos, sin embargo, la producción exprés no es posible. De ser así, les informaríamos a la mayor brevedad y los gastos de producción exprés quedarian cancelados.

Además, también existe la posibilidad de acortar el tiempo de transporte añadiendo/seleccionando la opción de "envío por transporte urgente" (excepto para BTL's superiores a 2,5 m de longitud)

Por favor, tenga en cuenta de que los pedidos de materiales producidos via Exprés no pueden ser cancelados.

EUR
+150 EUR
Price for express production (250 EUR per item)
Do you have any questions about the product? Get in touch with us.
This product page contains information for the USA – Balluff Inc., Florence, KY

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Interfaz
IO-Link
Longitud de medición
25...4000 mm
Repetibilidad
≤ ± 10 µm
Desviación en la linealidad
± 50 µm
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Versión mecánica
Perfil redondo, Ø30 mm
Material de carcasa
Aluminio, anodizado
Grado de protección
IP67 con conector
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Free sample product

In order to add a free sample product to the cart we will need to remove all the normal products from the cart. Are you sure you want to continue