Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

BTL4614

BTL5-E17-M0295-S-SA335-S115

Sistemas magnetoestrictivos para medición de nivel de llenado

Forma
Serie Barra
Fijación
Brida de encaje Ø45 mm
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Sensores de posición, número máx.
1
Conexión
Conector, M12x1, 8-polos
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Forma
Serie Barra
Fijación
Brida de encaje Ø45 mm
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Sensores de posición, número máx.
1
Conexión
Conector, M12x1, 8-polos
Salida analógica
Corriente analógica 20…4 mA
Rango de medición
295 mm
Desviación máxima en la linealidad
±250 µm
Tensión de servicio Ub
20...28 VDC
Temperatura ambiente
-10...100 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?