Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para entornos extremos
Interfaz
Corriente analógica 4…20 mA Corriente analógica 20…4 mA
Longitud de medición
200 mm
Repetibilidad
≤ ± 10 µm
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Sólo se admite la descarga de modelos CAD