Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para entornos extremos
Interfaz
Corriente analógica: 20…4 mA
Corriente analógica: 4…20 mA
Corriente analógica: 4…20 mA
Longitud de medición
260 mm
Repetibilidad
≤ ± 10 µm
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Sólo se admite la descarga de modelos CAD