Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores ultrasónicos con salida digital y analógica
Salida analógica
Corriente analógica 4…20 mA
Conexión
Conector, M12x1, 4-polos
Material de carcasa
PBT
Superficie activa, material
Esferas huecas de vidrio-epóxido
Alcance
60...300 mm
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
No disponible en la tienda
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BUS M18K0-XBFX-030-S04K | BUS M18M1-XB-07/035-S92G | |
|
-
Precio de catálogo
|
257,61 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Salida analógica | Corriente analógica 4…20 mA | Corriente analógica 4…20 mA |
|---|---|---|
| Conexión | Conector, M12x1, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 5-polos |
| Material de carcasa | PBT |
Latón, niquelada PBT |
| Superficie activa, material | Esferas huecas de vidrio-epóxido | Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio |
| Alcance | 60...300 mm | 65...600 mm |
| Homologación/conformidad |
cULus CE WEEE EAC |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | -15...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Repetibilidad | 0.2 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensión de servicio Ub | 18...30 VDC | 10...30 VDC |
| Forma constructiva | - | Ø 18 mm |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD