Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores ultrasónicos Steelface
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BUS G30E0-XADX-150-S92G-S | BUS R06K1-NPX-02/015-S75G | BUS M30M1-NPX-03/025-S92K | |
|
-
Precio de catálogo
|
202,46 EUR
Precio de catálogo
|
203,65 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Salida de conmutación | - | NPN contacto NA/NC (NA/NC) | NPN contacto NA/NC (NA/NC) |
|---|---|---|---|
| Conexión | - | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector |
| Material de carcasa | - | ABS |
Latón, niquelada PBT, TPU |
| Superficie activa, material | - | Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio | Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio |
| Alcance | - | 20...250 mm | 30...350 mm |
| Frecuencia de conmutación | - | 25 Hz | 25 Hz |
| Homologación/conformidad | - |
CE WEEE UKCA cULus |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | - | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | - | IP67 | IP67 |
| Repetibilidad | - | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tensión de servicio Ub | - | 20...30 VDC | 9...30 VDC |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD