Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores ultrasónicos resistentes a alta presión
Forma constructiva
Ø 47 mm
Conexión de proceso
G 1"
Salida analógica
Tensión analógica/ corriente analógica 0…10 V/4…20 mA
Salida de conmutación
PNP contacto NA/NC (NA/NC)
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BUS M30E2-PPC-20/130-S92K-513 | BUS M30E2-PPC-20/130-S92K-G1 | |
|
521,46 EUR
Precio de catálogo
|
504,31 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Forma constructiva | Ø 47 mm | Ø 47 mm |
|---|---|---|
| Conexión de proceso | G 1" | G 1" |
| Salida analógica | Tensión analógica/ corriente analógica 0…10 V/4…20 mA | Tensión analógica/ corriente analógica 0…10 V/4…20 mA |
| Salida de conmutación | PNP contacto NA/NC (NA/NC) | PNP contacto NA/NC (NA/NC) |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 5-polos | Conector, M12x1-Conector, 5-polos |
| Material de carcasa |
Acero fino (1.4571) PBT, TPU |
Acero fino (1.4571) PBT, TPU |
| Superficie activa, material | PTFE | PTFE |
| Alcance | 200...5000 mm | 200...5000 mm |
| Frecuencia de conmutación | 5 Hz | 5 Hz |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE cULus |
cULus CE WEEE UKCA |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Repetibilidad | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Resistencia a la presión máx. | 6 bar | 6 bar |
| Tensión de servicio Ub | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD