Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cámaras industriales
Resolución de imagen
5.1 MP (2464 x 2056 píxeles)
Interfaz
Gigabit Ethernet, POE
Dimensiones
40 x 40 x 68.7 mm
Grado de protección
IP40
Homologación/conformidad
CE
FCC
EAC
WEEE
FCC
EAC
WEEE
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BVS CA-C2464Z00-31-000 | BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67 | |
|
-
Precio de catálogo
|
-
Precio de catálogo
|
|
| Resolución de imagen | 5.1 MP (2464 x 2056 píxeles) | 0.3 - 20.5 MP |
|---|---|---|
| Interfaz | Gigabit Ethernet, POE | Gigabit Ethernet, POE |
| Dimensiones | 40 x 40 x 68.7 mm | 40 x 40 x 50.1 mm |
| Grado de protección | IP40 | - |
| Homologación/conformidad |
CE FCC EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Versión | - | GigE Vision industrial camera |
| Chip de sensor | - | Sony IMX Series |
| Longitud de onda (texto) | - |
SWIR UV VIS |
| Entradas digitales | - | 4x PNP con aislamiento galvánico |
| Salidas digitales | - | 4x PNP high side |
| Montaje de lente | - | C-Mount |
| Tensión de servicio Ub | - | 10...28 VDC PoE |
| Temperatura ambiente | - | 0...45 °C |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD