Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

BVS004L

BVS 3D-RV0-0012VG-211101-001

Cámara 3D inteligente con línea de base de 160 mm

Aplicación
Bin Picking
Reconocimiento de objetos
Gripping point calculation
Resolución de imagen
1.2 MP(1280 x 960 píxeles)
Distancia focal
4 mm
Interfaz
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
Dimensiones
230 x 75 x 84 mm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Aplicación
Bin Picking
Reconocimiento de objetos
Gripping point calculation
Resolución de imagen
1.2 MP(1280 x 960 píxeles)
Distancia focal
4 mm
Interfaz
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
Dimensiones
230 x 75 x 84 mm
Grado de protección
IP54
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?