Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

FHW02CR

EXO Pro 400HT R6-P EU

Etiquetas RFID UHF (860...930 MHz)

Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Frecuencia de trabajo
865…868 MHz
Dimensiones
14 x 7.5 x 37 mm
Tipo de memoria
EEPROM
User data, read/write, switchable
32 (64) bits
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Frecuencia de trabajo
865…868 MHz
Dimensiones
14 x 7.5 x 37 mm
Tipo de memoria
EEPROM
User data, read/write, switchable
32 (64) bits
EPC memory, writeable, switchable
128 (96) bits
Memoria TID, solo lectura
96 Bit
Montaje
en metal
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Material de carcasa
Termoplástico
Grado de protección
IP68
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?