Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

FHW02LU

UHF TAG PICO ON EU X3110-EU001-M830

Etiquetas rectangulares para el rango UHF (860/960 MHz)

Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Frecuencia de trabajo
865…868 MHz
Dimensiones
12.8 x 7.08 x 3.08 mm
Tipo de memoria
-
Memoria EPC, lectura/escritura
128 Bit
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Frecuencia de trabajo
865…868 MHz
Dimensiones
12.8 x 7.08 x 3.08 mm
Tipo de memoria
-
Memoria EPC, lectura/escritura
128 Bit
Memoria TID, solo lectura
96 Bit
Montaje
en metal
Temperatura de almacenamiento temporal
-40...150 °C 168 h
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Material de carcasa
Cerámica
Grado de protección
-
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?