Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Integrated

33 Versiones

Código de pedido
Interfaz 01 Longitud de medición Versión mecánica Repeatability absolute 01
Acciones
IO-Link 25...4000 mm Fijación rosca M18, Fijación rosca de 3/4 pulgadas
Corriente analógica 25...4000 mm Fijación rosca M18, Fijación rosca de 3/4 pulgadas
Corriente analógica 25...4000 mm Fijación rosca M18, Fijación rosca de 3/4 pulgadas
EtherCAT 25...4000 mm Fijación rosca M18, Fijación rosca de 3/4 pulgadas
EtherCAT 25...5000 mm Fijación rosca M18, Fijación rosca de 3/4 pulgadas
Impulso digital 25...7620 mm Fijación rosca de 3/4 pulgadas
EtherCAT 25...7620 mm Fijación rosca de 3/4 pulgadas
EtherNet/IP 25...7620 mm Fijación rosca de 3/4 pulgadas
Profinet 25...7620 mm Fijación rosca de 3/4 pulgadas
Tensión analógica 25...7620 mm Fijación rosca de 3/4 pulgadas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?