Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Attached

19 Versiones

Código de pedido
Interfaz 01 Longitud de medición Versión mecánica Repeatability absolute 01
Acciones
IO-Link 25...4000 mm Perfil redondo, Ø30 mm
Corriente analógica 25...4000 mm Perfil redondo, Ø30 mm
IO-Link 25...4000 mm Perfil plano - 21 x 35 mm
Corriente analógica 25...4000 mm Perfil plano - 21 x 35 mm
Corriente analógica 25...4000 mm Perfil redondo, Ø30 mm
EtherCAT 25...4000 mm Perfil redondo, Ø30 mm
EtherCAT 25...5000 mm Perfil cuadrado - 37 x 35 mm
EtherNet/IP 50...7620 mm Perfil cuadrado - 37 x 35 mm
Impulso digital 50...7620 mm Perfil cuadrado - 37 x 35 mm
Tensión analógica 50...7620 mm Perfil cuadrado - 37 x 35 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?