Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Servicio de soporte técnico

Productos personalizados a medida: desde el montaje previo hasta el servicio de ingeniería.

Servicio de soporte técnico

Todos los sensores, sistemas y productos de accesorios de Balluff los puede obtener bajo demanda también adaptados y rediseñados de forma personalizada para sus requerimientos específicos. El fundamento para ello es una estimación rápida de la viabilidad que nos permite determinar y valorar con exactitud se necesidad concreta. Sobre esta base decidirá usted si quiere utilizar un producto estándar o uno fabricado a medida.

Nuestra oferta incluye desde la mera modificación de carcasa pasando por el servicio de ingeniería y el montaje previo hasta las más complejas programaciones. De este modo obtiene de forma garantizada la solución óptima para su aplicación. Sus puestas en servicio serán más rápidas gracias a los productos premontados y perfectamente adaptados a la aplicación. Y también se podrá ahorrar los funcionamientos de prueba con las averías provocadas por las perturbaciones. De este modo aumenta la eficacia de su instalación.

  • Estimación de la viabilidad rápida y transparente
  • Solución óptima de su aplicación
  • Ventajas competitivas por medio de la máxima eficacia

Producción exprés de transductores de desplazamiento

Máxima disponibilidad de los equipos gracias al suministro el miso día del pedido

Nuestros transductores de desplazamiento Micropulse BTL los podemos poner a su disposición en un tiempo récordDentro de las 24 horas, a partir de la recepción del pedido, se estará fabricado nuestro sensor para usted. Por supuesto, con la acreditada calidad de Balluff. Si usted realiza su pedido antes de las 10:00 horas, podemos producir el mismo día laboral y enviar su sistema de medición de desplazamiento antes de las 17:00 horas, si lo desea con envío exprés.

Como no se pueden fabricar todos los tipos mediante producción exprés, rogamos que nos consulte previamente.

Nuestra línea directa exprés: +49 7158 173-777.

  • Reducción de los tiempos de parada y costes
  • Mayor productividad y disponibilidad de los equipos

Interfaces de software personalizadas

Optimice la aplicación de sistemas industriales RFID con una interfaz personalizada.

La utilización de sus dispositivos portátiles será claramente más sencilla cuando la interfaz de usuario se ha diseñado especialmente a la medida de su aplicación. La usabilidad, por ejemplo, aumenta claramente cuando a cada usuario solo se le muestran los datos relevantes para el.

Nuestros ingenieros de software llevan a la práctica sus especificaciones después de un exhaustivo análisis y asesoramiento y optimizan la interfaz de usuario de forma personalizada para su aplicación.

De este modo siempre dispondrá de todos los datos relevantes de un vistazo y podrá leer y escribir sus portadatos de forma más rápida y sencilla de forma móvil. Al mismo tiempo aplica también en este medio su identidad corporativa sin ni siquiera acudir a su propio departamento de TI.


Portadatos RFID personalizados

Puesta en servicio más rápida y mayor comodidad con portadatos RFID preprogramados.

Si en las líneas de montaje debe realizarse exclusivamente una lectura o si los portadores de carga pequeños solo deben ser identificados, a menudo es suficiente con escribir un número correlativo o una codificación especial en el portadatos.

Estamos encantados de llevar este trabajo de programación por usted. Usted recibe entonces de fábrica los portadatos completamente escritos LF, HF o UHF para que los pueda utilizar inmediatamente. De este modo ahorra un montón de tiempo durante el servicio en funcionamiento. Nosotros solo necesitamos sus datos, el formato deseado, así como la sección del portadatos en la que se deben guardar los mismos.

Aproveche nuestro servicio para un mayor comodidad y rápida puesta en servicio.

  • Económico: no se necesario mantener en stock el hardware por separado para escribir
  • Mínimo tiempo ya que se puede suprimir por completo la programación de las rutinas de escritura
  • Sencillos pedidos sucesivos con las mismas especificaciones
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?