Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Simular máquinas y sistemas con el gemelo digital

Puesta en servicio virtual más fácil

Imagine poder crear una copia digital de un objeto físico que reproduzca el comportamiento de ese objeto. Ya se trate de una sola máquina o de toda una línea de producción, los gemelos digitales abren posibilidades completamente nuevas para la industria. Ayudan a planificar la puesta en marcha con antelación, a identificar problemas en una fase temprana y a tomar decisiones fundadas sobre planificación, mantenimiento y optimización incluso antes de que los sistemas de producción o las máquinas estén realmente disponibles.

advantages_in_a_circle

Ventajas del gemelo digital

Puesta en marcha más rápida de los sistemas

advantages_in_a_circle

Mejor calidad del producto

advantages_in_a_circle

Menores costes de desarrollo de productos

advantages_in_a_circle

Reducción del tiempo de desarrollo del producto

advantages_in_a_circle

Puesta en servicio virtual en el entorno industrial

El uso de métodos y herramientas virtuales es esencial en el proceso de desarrollo (ingeniería digital) de sistemas de producción industrial para satisfacer las enormes exigencias de rendimiento, calidad y costes con niveles de automatización cada vez mayores. La puesta en marcha virtual (VIBN) desempeña aquí un papel fundamental.


"Los gemelos de componentes digitales ofrecen a la puesta en servicio virtual una visión detallada del rendimiento futuro de sus sistemas. Esta avanzada herramienta de simulación reduce las incertidumbres, mejora la toma de decisiones y garantiza una introducción fluida y predecible de nuevas tecnologías y procesos."

Dr. Philippe Komma, Product Manager


El gemelo digital en Balluff

En el modelo de comportamiento digital se puede probar en un entorno virtual cómo se comportarán las máquinas antes incluso de construirlas. Esto ahorra tiempo y costes y garantiza que las máquinas funcionen perfectamente cuando se pongan en marcha, independientemente de si se utilizan individualmente o dentro de una línea de producción.

Gemelos digitales en la práctica: puesta en marcha virtual de sensores RFID

Un ejemplo práctico de la aplicación de esta tecnología es el gemelo digital del componente de lectura/escritura RFID BIS01E2 de Balluff. En este caso, Balluff ha creado un modelo de comportamiento de componentes que modela la comunicación entre un controlador y el componente RFID. Para controlar los gemelos digitales, se puede establecer una configuración denominada hardware-in-the-loop, que conecta un gemelo digital con un controlador lógico programable (PLC) físico. Esta configuración significa que los programas de control creados durante la puesta en servicio virtual pueden utilizarse en la fase de puesta en servicio real con poca o ninguna adaptación.

Contacte con nosotros

¿Le interesan los gemelos digitales en el contexto de la puesta en servicio virtual? Nuestros expertos estarán encantados de hablar con usted sin compromiso y asesorarle sobre cómo puede beneficiarse de los gemelos digitales en general y en aplicaciones específicas.
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?