Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

IO-Link Seguridad

El nuevo estándar para una mayor seguridad en la automatización industrial

La automatización requiere la máxima seguridad y fiabilidad. Con el estándar de seguridad IO-Link, las empresas se benefician ahora de las ventajas del acreditado sistema de comunicación IO-Link también en el ámbito de la seguridad funcional. Balluff, como uno de los proveedores líderes de soluciones IO-Link, reconoció la importancia de la seguridad en una fase temprana y, por lo tanto, introdujoSeguridad sobre IO-Linken una fase temprana. Safety over IO-Link añade funciones de seguridad al sistema IO-Link para que los datos seguros y no seguros puedan transmitirse conjuntamente a través de la misma red. Esto permite la integración de señales relevantes para la seguridad directamente en la infraestructura IO-Link existente.

Seguimos por este camino con el nuevo estándar industrial IO-Link Safety. El IO-Link Safety Master ofrece una ampliación innovadora que proporciona la máxima flexibilidad como solución de seguridad óptima. El IO-Link Safety Master se encuentra actualmente en fase de desarrollo.

Nuestro concepto de seguridad comprende un número cada vez mayor de productos y componentes que ayudan a minimizar el peligro para las personas y las máquinas y a procesar la información de forma segura.

¿Qué es IO-Link Safety?

IO-Link Safety integra perfectamente la seguridad funcional en los sistemas IO-Link existentes. Esto permite una comunicación segura y fiable entre los dispositivos de seguridad y los sistemas de control, permitiendocubrir tanto las aplicaciones estándar como las críticas para la seguridad.están cubiertas. El maestro de seguridad IO-Link actúa como interfaz central o pasarela yconecta de forma segura los distintos componentes aptos para IO-Link de su sistema con el controlador de seguridad.

Muchos sensores de la tecnología de automatización tienen que cumplir tareas críticas para la seguridad, como las barreras de luz para proteger las zonas peligrosas, los sensores de presión para supervisar los valores de presión críticos para la seguridad o los sensores de posición para garantizar que una máquina sólo se mueve dentro de un rango seguro. Con IO-Link Safety, estos sensores críticos para la seguridad pueden integrarse fácilmente en los sistemas de automatización. IO-Link Safety garantiza la transmisión segura de los datos relevantes de acuerdo con las normas de seguridad funcional más exigentes. Esto significa que las máquinas y los sistemas se pueden supervisar y proteger de forma fiable, al tiempo que se garantizan los requisitos de seguridad en todo momento.

Ventajas de IO-Link Safety

IO-Link Safety cumple las normas de seguridad más estrictas y garantiza una comunicación segura. Esto reduce significativamente el riesgo para las personas y las máquinas en la industria. Gracias a plug-and-play, los dispositivos IO-Link Safety pueden ponerse en funcionamiento de forma rápida y sencilla. Los conectores M12 estandarizados garantizan la compatibilidad con los sistemas existentes.

La supervisión en tiempo real de los dispositivos de seguridad permite detectar y corregir inmediatamente los fallos. Esto contribuye a una mayor disponibilidad del sistema y a un mantenimiento predictivo. El concepto modular de IO-Link Safety facilita la ampliación y adaptación del sistema para satisfacer nuevos requisitos. El IO-Link Safety Master también admite la conexión de múltiples dispositivos de seguridad a nivel de bus de campo.

Funciones de seguridad mejoradas conforme a las normas de seguridad más exigentes
Función de diagnóstico optimizada gracias a la supervisión en tiempo real
Instalación y configuración sencillas gracias a plug-and-play
Soluciones de seguridad flexibles y escalables

Aplicaciones destacadas de IO-Link Safety

Las aplicaciones de IO-Link Safety incluyen principalmente la supervisión y el control seguros de máquinas en sistemas de producción automatizados y se extienden a diversos sectores, como la industria automovilística, la industria de baterías, la industria manufacturera, la logística y la industria alimentaria y de envasado. Los campos de aplicación típicos incluyen la supervisión segura de interruptores de parada de emergencia, puertas de seguridad, rejillas fotoeléctricas o interruptores de habilitación, así como la integración de datos relevantes para la seguridad procedentes de sensores y actuadores en sistemas automatizados de control y supervisión.

También pueden conectarse al maestro otros componentes estándar IO-Link y de seguridad, como la luz de señalización SmartLight o los interruptores de parada de emergencia. Para cumplir elevados requisitos de seguridad, IO-Link Safety es indispensable en los entornos de producción modernos.

Batería: línea de producción anódica y catódica

Con ayuda del maestro IO-Link Safety, los componentes de seguridad, como los enclavamientos por solenoide IO-Link Safety o las cortinas fotoeléctricas, pueden conectarse de forma sencilla y centralizada. Gracias al sencillo cableado, no sólo se ahorra tiempo, sino también espacio.

Batería: Horno de revestimiento y secado

Los enclavamientos por solenoide IO-Link Safety pueden conectarse de forma centralizada al IO-Link Safety Master para proteger las puertas. Gracias a la comunicación segura de extremo a extremo entre los componentes de seguridad a través del maestro hasta el controlador de seguridad, se pueden supervisar los estados.

IO-Link Safety en la Industria 4.0: la seguridad se une a la interconexión inteligente

En la era de laIndustria 4.0la seguridad desempeña un papel central, sobre todo porque cada vez más máquinas y sistemas se conectan en red de forma inteligente. ConIO-Link Safetylas empresas confían en un estándar que no solo cumple los requisitos de seguridad más exigentes, sino que también puede integrarse perfectamente en entornos de producción modernos y digitalizados. Al conectar sin fisuras máquinas, sensores y controladores, IO-Link Safety crea la base para una producción segura e interconectada.la base para una producción segura e interconectadaen la que los datos pueden evaluarse en tiempo real y los procesos pueden optimizarse automáticamente. Esto no sólo permite aumentar la productividad, sino también la disponibilidad del sistema y el mantenimiento predictivo, componentes clave de la fábrica inteligente.

Con IO-Link Safety, puede confiar en el futuro de la seguridad industrial y optimizar sus procesos de producción al mismo tiempo. Máxima seguridad del sistema, integración sencilla y máxima eficiencia: el estándar IO-Link Safety ofrece todo esto. Benefíciese de la fuerza innovadora de Balluff y haga que sus procesos de automatización sean más seguros y eficientes que nunca.

¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nosotros.
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?