Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

VisionSensor Starter Kit

Obtenga su descuento exclusivo* y ahorre un 50% al comprar un kit de inicio VisionSensor

Con el VisionSensor, el control de la calidad óptica en la producción automatizada nunca ha sido tan fácil. Con sus funciones de procesamiento de imágenes integradas y fáciles de configurar, el VisionSensor satisface las crecientes exigencias de máxima calidad y gran flexibilidad de los sistemas de producción modernos.

Sus ventajas

  • Amplias herramientas de visión para optimizar la línea de producción, como:
    Control de presencia, verificación de objetos, lectura de códigos 1D/2D, herramienta BLOB, análisis de bordes y mucho más.

  • Plug and play:
    No requiere instalación de software para su configuración, gracias a la WebApp integrada.

  • Potente iluminación:
    Integrada en el dispositivo.

  • Compacto y duradero:
    Ideal para salas pequeñas y entornos difíciles.

  • Fácil de integrar:
    Gracias a IO-Link, Profinet o EtherNet/IP,TCP, UDP.

  • Uso versátil:
    Perfecto para inspección de etiquetas, inspección de piezas, control de calidad en las industrias del embalaje, automoción, alimentaria, farmacéutica y muchas más.

  • Preparado para el futuro:
    Modernas interfaces de datos MQTT y REST API y monitorización de estado para la optimización de la producción.

Nuestro kit de inicio: su oportunidad única

Con nuestro descuento exclusivo*, puede probar fácilmente el VisionSensor en el kit de inicio. Todo lo que necesita para empezar está incluido:

  • 1x VisionSensor

  • 1x fuente de alimentación

  • 1x cable Ethernet

  • 1x soporte de montaje mecánico

  • Código QR de inicio rápido para la instalación y resumen de funciones

La instalación y la configuración se pueden llevar a cabo de forma rápida y sencilla. Toda la información está incluida en el kit de inicio y para más posibilidades de aplicación y funciones encontrará aquí un enlace directo a los vídeos:

BVS VisionSensor y BVS IdentSensor - Configuración y conexión

BVS VisionSensor - Comprobación de presencia

BVS VisionSensor y BVS IdentSensor - Adquisición de imágenes y programas de inspección

Balluff VisionSensor - Localizador

BVS VisionSensor - Herramienta de luminosidad

BVS VisionSensor y BVS IdentSensor - Configuración y conexión

El vídeo muestra cómo conectar y configurar el BVS VisionSensor y muestra los elementos de la interfaz WebApp.

BVS VisionSensor - Comprobación de presencia

El vídeo presenta la herramienta Presence Check, explica su funcionalidad y muestra cómo utilizarla.

BVS VisionSensor y BVS IdentSensor - Adquisición de imágenes y programas de inspección

El vídeo muestra cómo se configura el sensor mediante Auto-Setup y cómo se genera un programa de inspección.

Balluff VisionSensor - Localizador

El vídeo presenta la herramienta Locator, la funcionalidad del Locator y cómo se maneja.

BVS VisionSensor - Herramienta de luminosidad

El vídeo presenta la herramienta Luminosidad, su funcionalidad y su manejo.

BVS VisionSensor y BVS IdentSensor - Configuración y conexión

BVS VisionSensor - Comprobación de presencia

BVS VisionSensor y BVS IdentSensor - Adquisición de imágenes y programas de inspección

Balluff VisionSensor - Localizador

BVS VisionSensor - Herramienta de luminosidad


La forma más rápida de acceder a suVisionSensorKit de inicio - ¡Canjee ahora su código de vale* "BVS_Starter_Kit_50"! Así es como funciona


Seleccione el producto

Seleccione el VisionSensor Starter Kit (BAV003E) en la tienda web o directamente aquí.


Añadir a la cesta de la compra

Inicie sesión en Mi Balluff y añada el kit de inicio directamente a su cesta de la compra.


Añadir código de cupón

Vaya al área de la cesta de la compra y utilice el código del vale "BVS_Starter_Kit_50".


Pago

Una vez que tenga el producto deseado en su cesta de la compra, seleccione su método de pago para realizar el pago.

BAV003E

Kit de inicio VisionSensor

BAV003E

Kit de inicio VisionSensor

Aplicación
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Buscador
Herramienta de códigos
Control de errores
Scan-Trigger
Características secundarias para la monitorización de condiciones
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Detección de humedad interna
Control de la temperatura interna
Control de vibraciones
Resolución de imagen
1.2 MP(1280 x 960 píxeles)
Distancia focal
9.6 mm
Alcance mín.
50 mm
Campo visual
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
Emisor de luz, iluminación
LED white
LED red
Interfaz
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensiones
56 x 56 x 59 mm
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Más detalles del producto

* Tenga en cuenta que el código de descuento sólo se puede utilizar para un Kit de inicio y sólo se puede utilizar una vez por empresa.

Downloads

  • VisionSensor offers integrated lighting and autofocus
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?