Cómo seleccionar el Edge Gateway adecuado para la implementación de IIoT
Evaluar diferentes Edge Gateways en función de sus necesidades específicas tendrá un impacto significativo en la eficiencia, confiabilidad y seguridad de su implementación de IIoT.
Tiempo de lectura: minutos
En mi publicación anterior, Protocolo MQTT para una automatización más inteligente analicé cómo el protocolo MQTT y un Edge Gateway pueden actuar como intermediarios de mensajes, enrutando datos desde dispositivos IoT inteligentes a los destinos adecuados. Debido a que los intermediarios MQTT permiten comunicaciones en tiempo real entre sensores, controladores y sistemas de producción, elegir el gateway de borde adecuado es fundamental para una implementación exitosa de IIoT. Al seleccionar un gateway de borde, tenga en cuenta factores como la compatibilidad, la escalabilidad, la seguridad y la facilidad de integración.
Comprender el papel de un Edge Gateway
Piense en un Edge Gateway como un middleware entre hardware y software. Asegúrese de que pueda comunicarse con todos los dispositivos de hardware de la planta, como sensores y controladores, y que sea compatible con todos los diversos sistemas de software. El Edge Gateway funciona como el centro neurálgico, que administra el flujo de mensajes entre los dispositivos de hardware y las diferentes aplicaciones de software, eliminando la necesidad de conexiones directas entre dispositivos de hardware.
Como no hay conexiones directas entre el hardware y el software, el Edge Gateway debe manejar las múltiples conexiones simultáneas y la carga actual de mensajes de los dispositivos. Su capacidad para administrar las conexiones y los mensajes es crucial para que el protocolo MQTT se escale de manera efectiva. Verifique la cantidad de puntos de conexión disponibles. El Edge Gateway puede limitar la carga analizando los mensajes de datos, lo que garantiza que solo se envíen los datos necesarios a los clientes.
Importancia de la seguridad y la integración
La seguridad es crucial cuando se envían datos confidenciales a través de MQTT. Dos formas de seguridad que pueden proporcionar los gateways perimetrales son el cifrado y la autenticación. Esto suele ocurrir a través del protocolo de seguridad de la capa de transporte (TLS) de los paquetes de mensajes. El cifrado garantiza que los datos transmitidos entre clientes y servidores estén cifrados para evitar que usuarios no autorizados los lean. Una clave de certificado firmada decodifica el cifrado. La autenticación verifica la identidad de un cliente o servidor antes de permitir una conexión establecida a la red. Esto puede basarse en una contraseña con un nombre de usuario y credenciales de inicio de sesión.
Por último, considere la facilidad de instalación, configuración y administración de los dispositivos en el lado del hardware. En el lado del software, asegúrese de que exista una integración perfecta con otros protocolos de comunicaciones y plataformas en la nube. Elija Edge Gateways con interfaces fáciles de usar y recursos completos, como ejemplos y documentación para plataformas y lenguajes de programación comunes.
Probar múltiples Edge Gateways en un entorno controlado puede ayudarlo a evaluar todas sus características. Tener en cuenta estos factores y evaluar diferentes Edge Gateways en función de sus necesidades específicas tendrá un impacto significativo en la eficiencia, la confiabilidad y la seguridad de su implementación de IoT.
Palabras clave
- Message Queue Telemetry Transport (MQTT)
Autor
Randy Dang
Randy Dang es especialista en aplicaciones y productos en Balluff y cuenta con más de 20 años de experiencia en automatización industrial. Durante los últimos 13 años, ha ayudado a clientes a superar desafíos en tecnología de sensores y automatización, transformando requisitos técnicos complejos en soluciones prácticas.
0 Contribuciones
Comentario
Entradas populares
Caso de éxito: Optimización de la medición de nivel en tanques de grasa y aceite en la industria alimentaria
Elige el sensor adecuado para medir la distancia en tu aplicación
Ventajas e inconvenientes de los sensores inductivos empotrables, no empotrables y semiempotrables
Comprensión de los sensores discretos y analógicos: optimización de la eficiencia y la confiabilidad en la automatización industrial
Formulario de contacto
¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.
Balluff de México
-
Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146