Detección confiable de presencia de celdas en el Ensamble de Baterías Eléctricas
Sensor fotoeléctrico BOS para una detección precisa y una automatización fluida
En el ensamble de baterías, especialmente cuando se producen módulos que utilizan tecnología de celda a paquete, la detección precisa de la presencia de celdas de batería individuales es crucial para un proceso de ensamblaje fluido y automatizado. Nuestros sensores de luz BOS detectan de forma fiable la presencia de células, independientemente de la superficie, el color o el material de las celdas. Esto garantiza una alta fiabilidad y eficiencia del proceso en líneas de producción asistidas por robots.
Principales características
- Diferentes gamas disponibles para diferentes requisitos de montaje
- Detección precisa de objetos incluso con fondos muy cercanos
- Independientemente de la superficie, el color o el material de las celdas, se puede utilizar de diversas formas.
- Distancia de conmutación casi constante incluso con diferentes grados de remisión
Productos recomendados para el montaje de baterías
Versión básica económica y pequeña de nuestros sensores fotoeléctricos de luz cúbicos
- Serie
- 5K
- Dimensiones
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfaz
- PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Detectores fotoeléctricos, Triangulación
- Particularidad óptica
- Supresión de fondo
- Característica de radiación
- Foco típ. para 260 mm
- Tamaño de mancha luminosa
- 0.2 x 0.3 mm en foco
- Tipo de luz
- Láser Luz roja
- Alcance
- 20...300 mm
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
-
PC
PBT - Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
cULus
CE
WEEE
UKCA
Barreras fotoeléctricas de barrera verticales con distintos tipos de luz para montaje en orificio
- Serie
- R81K
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor)
- Tipo de luz
- Infrarroja
- Alcance
- 0.3...20 m
- Conexión
- Cable, 2 m, PVC
- Material de carcasa
-
ABS
PMMA - Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Volumen de suministro
- Escuadra de sujeción
Barreras fotoeléctricas fotoeléctricas de barrera verticales con diferentes tipos de luz hasta un alcance de 20 m
- Serie
- R090K
- Dimensiones
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfaz
- PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Alcance
- 0...20 m
- Conexión
- Conector, M8x1, 4-polos
- Material de carcasa
-
PC
PBT - Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Barreras fotoeléctricas de barrera cúbicas con distintos tipos de luz
- Special characteristics
- Washdown
- Serie
- 21M
- Dimensiones
- 15.4 x 51.1 x 42.7 mm
- Interfaz
-
IO-Link: 1.1
Contacto normalmente abierto (NO)
Contacto normalmente cerrado (NC) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional (receptor)
- Tipo de luz
- Luz roja
- Alcance
- 0...20 m
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
-
Cinc, Fundición a presión, Recubierto por pulverización
Fundición a presión de cinc - Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Otros ejemplos de aplicación en el montaje de módulos y paquetes
Descubre más temas
Downloads
-
Industry brochure battery industry