Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
La Empresa

Identificación y seguimiento automático mediante RFID

Sistemas RFID industriales

Documentar automáticamente los datos de producción y calidad

Para documentar de forma fiable y verificable las distintas etapas de trabajo en sistemas modulares de manipulación y montaje, ofrecemos cabezales de lectura/escritura RFID diseñados específicamente para sistemas de transferencia compactos. Al poder instalarse sin soportes de montaje adicionales, ahorrará espacio y disfrutará de todas las ventajas de la identificación sin contacto, especialmente al utilizar nuestros soportes de datos esquineros. Estos se pueden leer y escribir por ambos lados.

Principales características

  • Disponible para todos los sistemas de bus de campo comunes o independientes de la red con IO-Link
  • Se puede integrar en los sistemas de perfiles más habituales sin necesidad de soportes adicionales.
  • Carcasa metálica robusta con protección IP67
  • Se puede integrar en los sistemas de perfiles más comunes sin necesidad de un soporte de montaje adicional.

Productos recomendados para una identificación confiable de herramientas

BNI00AJ

Concentrador IO-Link para 8 entradas analógicas configurables

BIS013U

Unidades de evaluación multifrecuencia

BIS016H

Portador de datos UHF para identificación de herramientas

BNI00AJ

Concentrador IO-Link para 8 entradas analógicas configurables

Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas analógicas
8x Analógica, tensión/analógica, corriente/analógica, temperatura (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Termopar tipo J/Termopar tipo K)
Entradas/salidas configurables
no
Corriente total US, sensor
4 A
Corriente total UA, actuador
4 A
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada
Dimensiones
68 x 31.8 x 181.5 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP67, estado atornillado
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
55 ms
Entrada de datos de proceso
22 Byte
Datos de proceso salida
1 Byte
Más detalles del producto
BIS013U

Unidades de evaluación multifrecuencia

Grupo de productos
Tarjetas procesadoras universales (BIS V)
Interfaz
Profinet: I/O (IRT)
Tecnologías RFID compatibles
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
4
Tensión de servicio Ub
24 V DC SELV/PELV
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión
Temperatura ambiente
0...60 °C
Grado de protección
IP65, con conector
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Conexión
2x M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
7/8"-Conector, 5-polos
Más detalles del producto
BIS016H

Portador de datos UHF para identificación de herramientas

Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Frecuencia de trabajo
850…960 MHz
Homologación de radiofrecuencia
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA)
Dimensiones
23 x 1 x 100 mm
Tipo de memoria
EEPROM
Datos de usuario, lectura/escritura
128 Bit
Memoria EPC, lectura/escritura
496 Bit
Memoria TID, solo lectura
96 Bit
Forma de la antena
Dipol
Montaje
metal-free (clear zone)
Temperatura de almacenamiento
-40...85 °C
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Material de carcasa
PET
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en el campo de la robótica

Descubra más temas

Downloads

  • Balluff en la industria automovilística
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?