Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
Monitoreo de la altura de llenado de los residuos calientes de fundición

Monitoreo de la altura de llenado de los residuos calientes de fundición

Al monitorear la altura de llenado de los contenedores de los residuos con sensores fotoeléctricos, usted se asegura de que estos no se desborden y de que el material de colada caliente no pueda volcarse sobre la bandatransportadora.

Los sensores sometidos a altas temperaturas vienen en carcasas protectoras especiales para aumentar su vida útil. A temperaturas permanentemente altas de hasta +160 °C, la refrigeración por agua opcional asegura un funcionamiento fiable del sensor.

Las características

  • Mecánicamente estables
  • Resistentes a altas temperaturas y a sustancias químicas
  • Larga vida útil, costos de mantenimiento reducidos
  • Versiones en vidrio aptas para ATEX Zona 22

Downloads

  • Balluff en la industria automovilística