Monitoreo de la alimentación de material
Controle de forma fiable los movimientos de inclinación de la cinta transportadora en la máquina de fabricación de neumáticos mediante nuestros sensores de inclinación. Esto asegura que los revestimientos necesarios se alimenten de manera fiable tan pronto como lo requieran los siguientes pasos del proceso. La alta precisión de 0,1° de nuestros sensores de inclinación garantiza una alimentación exacta. Además, la tecnología sin contacto no genera desgaste ni requiere mantenimiento, por lo que el alto tiempo de actividad del equipo también lo respalda a usted y a su proceso.
Características
- Detección continua de movimientos giratorios
- Su forma compacta ahorra espacio
- Función de centrado para una instalación flexible
Downloads
-
Industry brochure tire industry