Medición del llenado del molde en RTM (Moldeo por Transferencia de Resina)
Nuestros sensores capacitivos de alta presión y alta temperatura comprueban de forma fiable si la cavidad está completamente llena y el RTM (Moldeo por Transferencia de Resina) está terminado. Ofrecen una gran estabilidad mecánica, por ejemplo para la construcción ligera, y pueden integrarse directamente en la herramienta. Su superficie especialmente pulida evita que los plásticos y compuestos se peguen.
Características
- Presión nominal hasta 150 bar
- Resistente a temperaturas de hasta 180 °C
- Montaje a ras de suelo
Downloads
-
Industry brochure plastics industry