Medición de la flexión de la torre
Cualquier inclinación significativa de la torre de una planta de energía eólica puede acortar la vida útil general del equipo. Esto es particularmente problemático durante fuertes ráfagas de viento, tormentas o la fase de puesta en marcha de la planta. Los sensores de inclinación de Balluff miden de manera fiable el ángulo de inclinación absoluto, evitando que se excedan los valores límite y reduciendo la carga en el sistema.
Características
- Fácil de instalar
- Rango de temperatura de –40 a +85 °C
- Carcasa robusta de metal
Downloads
-
Industry brochure energy production