- Envases, Alimentos, Bebidas, Farmacéuticos y Cosméticos
- Tecnología de Accionamiento
- Producción de energía
- Industria metalúrgica y del acero
- Industria del plástico
- Ciencias de la vida
- Industria automotriz y sus proveedores
- Intralogística
- Tecnología de Energía Fluida
- Industria de Semiconductores
- Metalurgia
- Equipo Móvil
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
Detecte tanto la velocidad como la dirección de rotación
Usando sensores inductivos estándar usted puede detectar las velocidades de los ejes en la construcción de plantas. Dos sensores son todo lo que necesita para detectar la velocidad y la dirección de rotación.
Las características
- Instalación simple: distancia de conmutación generosa
- Operación fiable: rango de temperatura extendido hasta –40 °C
- Alto tiempo de actividad del equipo: detección sin contacto
- No se requieren medidas de protección adicionales: insensible a la contaminación
Downloads
-
Industry brochure drive technology