Tecnología de accionamiento neumático ahora compatible con IIoT
Convierta un cilindro estándar en un sistema de accionamiento neumático compatible con IIoT con nuestros sistemas de posicionamiento de campo magnético BMP con IO-Link, que son compatible con prácticamente todos los tipos de cilindros y apenas ocupan espacio. Este sistema de posicionamiento absoluto detecta de forma continua y altamente precisa la posición actual del pistón a través de la pared del cilindro. La interfaz IO-Link le brinda opciones de configuración de parámetros ampliadas y datos de diagnóstico completos. También obtiene información sobre el estado del dispositivo, la temperatura de funcionamiento o las condiciones ambientales actuales.
Características
- Flexibilidad con concepto modular: para una variedad de cilindros en una carrera total de 32 a 256 mm
- Resultados fiables: alta linealidad y precisión de repetición
- Listo para la industria 4.0: monitoreo de condición y mantenimiento predictivo
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology