Assurer la qualité dans l'assemblage des cellules grâce à la reconnaissance des codes
BVS IdentSensors pour une assurance qualité continue et une surveillance optimisée des processus
Dans le montage de cellules, l'identification et la vérification sans faille des composants jouent un rôle central pour l'assurance qualité. Le Balluff IdentSensor BVS soutient ce processus en reconnaissant de manière fiable les boîtiers avec des codes à barres, des codes matriciels ou des codes 2D. Cela contribue à minimiser les erreurs et à augmenter la sécurité du processus.
Grâce à IO-Link comme interface de processus et de données, le capteur s'intègre parfaitement dans les systèmes existants. Selon les exigences, il est également possible d'utiliser des connexions TCP ou UDP. En tant que partie du Balluff Smart Automation and Monitoring System (SAMS), le BVS permet une surveillance intelligente des processus.
De plus, des interfaces de données IIoT modernes, telles que MQTT et REST API, sont disponibles et permettent une transmission de données flexible et moderne vers des systèmes supérieurs. Les paramètres des capteurs et les données d'état peuvent ainsi être surveillés et analysés en temps réel, ce qui contribue à l'optimisation des processus d'exploitation.
Les particularités
- Saisie fiable de codes à barres, de codes matriciels et de codes 2D
- IO-Link comme interface de processus et de données, alternativement TCP ou UDP
- Intégration dans le concept SAMS de Balluff pour une surveillance intelligente des processus
- Prise en charge d'interfaces de données IIoT comme MQTT et REST API pour une transmission et une évaluation flexibles des données.
Produits recommandés pour une reconnaissance de code fiable
Capteurs d'identification fixes
- Utilisation
- Code Identification
- Codes à barres
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - Codes 2D
-
Aztec Code
China Sensible Code
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR Code
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR Code - Résolution de l'image
- 0.4 MP (752 x 480 pixels)
- Distance de lecture
-
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm - Portée min.
- 50 mm
- Emetteur de lumière, éclairage
- LED red
- Interface
- USB
- Dimensions
- 41.1 x 24 x 33 mm
- Classe de protection
- IP65
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
Éclairages annulaires
- Raccordement
- Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m
- Version
- Éclairage annulaire
- Dimensions
- Ø 116 x 20.5 mm
- Tension d'emploi nominale Ue DC
- 24 V
- Consommation de courant max.
- 830 mA, 1370 mA (mode Boost)
- Mode de fonctionnement
-
Normal (fonctionnement continu)
Boost (fonctionnement continu avec refroidissement) - Entrées numériques
- Déclencheur
- Matériau
-
Aluminium anodisé, noir
Verre - Surface lumineuse
- Ø 100 mm/Ø 60 mm
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Longueur d'onde
- 617 nm
- Intensité lumineuse (0,1 m)
-
19000 Lux
32500 Lux (Boost mode) - Angle de réflexion
- 30 °
- Température ambiante
- -10...55 °C
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE - Classe de protection
- IP54
Éclairages d'arrière-plan
- Raccordement
- Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m
- Version
- Rétroéclairage
- Dimensions
- 80 x 9.5 x 105 mm
- Tension d'emploi nominale Ue DC
- 24 V
- Consommation de courant max.
- 250 mA
- Mode de fonctionnement
- Normal (fonctionnement continu)
- Entrées numériques
- Déclencheur
- Matériau
-
Aluminium anodisé, noir
Verre
PMMA - Surface lumineuse
- 50 x 50 mm
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Longueur d'onde
- 617 nm
- Intensité lumineuse (0,1 m)
- 1250 Lux
- Angle de réflexion
- 42 ° x 42 °
- Température ambiante
- -10...55 °C
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE - Classe de protection
- IP54
Capteurs d'identification stationnaires avec interface IO-Link
- Utilisation
-
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger - Codes à barres
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - Codes 2D
-
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - Résolution de l'image
- 1.2 MP(1280 x 960 pixels)
- Distance focale
- 9.6 mm
- Portée min.
- 50 mm
- Champ visuel
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Emetteur de lumière, éclairage
-
LED white
LED red - Interface
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Dimensions
- 56 x 56 x 59 mm
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Éclairages linéaires
- Raccordement
- Connecteur, M5x0,5-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m
- Version
- Éclairage linéaire
- Dimensions
- 13 x 18 x 200 mm
- Tension d'emploi nominale Ue DC
- 24 V
- Consommation de courant max.
- 290 mA, 710 mA (mode Boost)
- Mode de fonctionnement
-
Normal (fonctionnement continu)
Boost (fonctionnement continu avec refroidissement) - Entrées numériques
- Déclencheur
- Matériau
-
Aluminium anodisé, noir
Verre - Surface lumineuse
- 195 x 10 mm
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Longueur d'onde
- 617 nm
- Intensité lumineuse (0,1 m)
-
7150 Lux
15100 Lux (Boost mode) - Angle de réflexion
- 115 ° x 35 °
- Température ambiante
- -10...55 °C
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE - Classe de protection
- IP54
Autres exemples d'application dans l'assemblage de cellules
Découvrir d'autres thèmes
Downloads
-
Industry brochure battery industry