Positionnement précis dans le processus d'empilage lors du montage des cellules
Les capteurs photoélectriques BOS permettent des applications de positionnement peu encombrantes et de haute précision
L'alignement précis de composants tels que les plaques d'électrodes dans le processus d'empilage lors du montage des cellules est décisif pour un déroulement efficace et sans erreur de la production. Nos capteurs optoélectroniques BOS offrent une solution optimale à cet égard. Avec leur forme compacte et leur grande précision, ils sont idéaux pour les tâches de positionnement peu encombrantes et fiables. Ils s'intègrent de manière flexible dans les installations existantes et permettent une détection fiable des pièces, même à des vitesses élevées.
Les particularités
- Design peu encombrant pour une intégration facile même dans des espaces restreints
- Haute répétabilité pour un positionnement précis et fiable
- Des temps de réaction rapides permettent une utilisation dans des processus dynamiques
- Une construction robuste garantit une longue durée de vie et un fonctionnement fiable
- De nombreuses possibilités de montage facilitent l'adaptation à différentes applications
Produits BOS recommandés pour le montage de cellules
Capteurs photoélectriques unidirectionnels surélevés avec différents types de lumière
- Série
- R090K
- Dimensions
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interface
- PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
- Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Portée
- 0...20 m
- Raccordement
- Connecteur, M8x1, 4-polaire
- Matériau du boîtier
-
PC
PBT - Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Variante d'entrée de gamme avantageuse et de petite taille de nos capteurs photoélectriques cubiques
- Série
- 5K
- Dimensions
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- Interface
- PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
- Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, Triangulation
- Particularité optique
- Suppression de l'arrière-plan
- Caractéristique faisceau
- Point de focalisation typique à 260 mm
- Taille du spot lumineux
- 0.2 x 0.3 mm dans le point de focalisation
- Type de lumière
- Laser Lumière rouge
- Portée
- 20...300 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
-
PC
PBT - Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
cULus
CE
WEEE
UKCA
Barrières unidirectionnelles cubiques avec différents types de lumière
- Special characteristics
- Washdown
- Série
- 21M
- Dimensions
- 15.4 x 51.1 x 42.7 mm
- Interface
-
IO-Link: 1.1
Contact à fermeture (NO)
Contact à ouverture (NF) - Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel (récepteur)
- Type de lumière
- Lumière rouge
- Portée
- 0...20 m
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
-
Zinc, Moulé sous pression, revêtement par poudre
Zinc moulé sous pression - Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Autres exemples d'applications dans le montage de cellules
Découvrir d'autres thèmes
Downloads
-
Industry brochure battery industry