Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Positionnement précis des outils de soudage lors de l'assemblage des cellules

Contrôle de processus fiable et grande efficacité avec le système de mesure de position à champ magnétique BMP

Notre système de mesure de position à champ magnétique BMP vous aide à positionner avec précision les outils de soudage, par exemple pour le soudage par ultrasons des électrodentabs. Le système assure une qualité de processus fiable et garantit un traitement efficace et simultané des pièces. Grâce à la surveillance continue des processus, vous pouvez contrôler vos processus sans usure et augmenter l'efficacité énergétique. Pour cela, le système BMP offre une linéarité et une répétabilité pertinentes pour l'application, ce qui le rend idéal pour les applications exigeantes de l'industrie 4.0.

Les particularités

  • Résultats fiables avec une linéarité et une répétabilité élevées pour un positionnement précis
  • Le concept modulaire offre une flexibilité d'application et une adaptation aux exigences spécifiques
  • Plage de mesure jusqu'à 256 mm pour une utilisation polyvalente
  • Surveillance continue de la position du piston, même dans des espaces restreints, grâce à une sortie analogique en tension et en courant et à une interface IO-Link
  • Grande sécurité des processus grâce à une faible dérive thermique et une compatibilité électromagnétique élevée
  • Idéal pour l'industrie 4.0, prend en charge les changements de format, le Condition Monitoring et la Predictive Maintenance

Produits recommandés pour le positionnement basé sur les champs magnétiques

BMP000L

Systèmes de mesure de position à champ magnétique avec sortie analogique

BMP000M

Systèmes de mesure de position à champ magnétique avec raccord en PUR

BMP000L

Systèmes de mesure de position à champ magnétique avec sortie analogique

Plage de mesure
32 mm
Dimensions
17.5 x 9.6 x 42 mm
Sortie analogique
Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V / 4…20 mA
Interface
IO-Link 1.1
Résolution
≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analogique)
Fidélité de répétition
100 µm
Écart de linéarité typ.
±250 µm
Tension d'emploi Ub
15...30 VDC
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.5 m, PUR
Matériau du boîtier
PA 12
Aluminium
Température ambiante
-25...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Plus de détails sur le produit
BMP000M

Systèmes de mesure de position à champ magnétique avec raccord en PUR

Plage de mesure
64 mm
Dimensions
17.5 x 9.6 x 74 mm
Sortie analogique
Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V / 4…20 mA
Interface
IO-Link 1.1
Résolution
≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analogique)
Fidélité de répétition
100 µm
Écart de linéarité typ.
±250 µm
Tension d'emploi Ub
15...30 VDC
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.5 m, PUR
Matériau du boîtier
PA 12
Aluminium
Température ambiante
-25...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Plus de détails sur le produit

Autres exemples d'applications dans le montage de cellules

Découvrir d'autres thèmes

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?