Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Contrôle de la présence de plaquettes

Contrôle de la présence de plaquettes

Nos capteurs optoélectroniques avec électronique déportée détectent, grâce à des optiques spéciales avec un petit point lumineux, la présence d'une plaquette ou d'un porte-plaquette à travers un canal optique. Les détecteurs optiques, conçus pour le vide et logés dans un boîtier en acier inoxydable, peuvent être vissés aisément dans votre chambre de processus. Ainsi, la chambre est étanche et plus aucune traversée de câble n'est nécessaire.

Les particularités

  • Micro-optiques avec petit point lumineux
  • Boîtier en acier inoxydable robuste avec fonction d'étanchéité
  • Pour les applications de vide jusqu'à 1 × 10–9 mbar

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?