Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Micromote - têtes de capteur optique

Capteurs optoélectroniques

Disponible en:

4 Séries

Le système modulaire des capteurs Micromote avec des éléments de détection innovants répond à vos besoins individuels. Des composants optoélectroniques précis garantissent une précision maximale des processus pour chaque application. Une large gamme de boîtiers et des câbles de capteurs flexibles garantissent une liberté de conception particulièrement élevée et une intégration parfaite dans vos machines. Le système Micromote se compose d'une unité d'évaluation externe (BAE) et de têtes de capteur optoélectroniques exceptionnellement petites (BOH).

Les caractéristiques spéciales

  • Une précision exceptionnelle : des mesures exactes et fiables, même pour les tâches les plus exigeantes.

  • Toujours une adaptation parfaite : Grand choix de têtes de capteur à lumière rouge, microspot, infrarouge, NIR ou laser associées à un amplificateur pour une évaluation numérique, analogique ou dynamique.

  • Compacité maximale dans une variété de formes de boîtiers : Intégration simple et idéale pour les espaces d'installation restreints

  • Modulaire : Des composants combinables en toute flexibilité permettent des solutions personnalisées.

  • Polyvalent : également pour des applications avec des exigences particulières, par exemple dans la technologie médicale, le secteur des semi-conducteurs ou le vide.

Guide produit pour la reconnaissance d'objets

Dites-nous quelles sont vos exigences et nous vous dirons de quel produit vous avez besoin !

4 Séries

Série
Principe de fonctionnement optique Type de lumière Portée max. Diamètre Modèle
Actions
Barrage optique unidirectionnel LED à infrarouge 500 mm parallélépipédique
Détecteur optique LED à infrarouge, LED à lumière rouge, LED microSPOT lumière rouge 100 mm 2 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 9.5 mm Ø 9,5 mm, parallélépipédique, Ø 2 mm, Ø 3 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm
Barrage optique unidirectionnel, Barrage optique à fourche Laser à lumière rouge, LED à infrarouge, LED Near-infrared, LED à lumière rouge, LED microSPOT lumière rouge 4000 mm 2 mm, 3 mm, 3.9 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm Ø 3.9 mm, parallélépipédique, Ø 2 mm, Ø 3 mm, Ø 4 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm, Ø 8 mm
dépend de la tête de capteur parallélépipédique
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?