Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Détecter les microbulles

Détecter les microbulles

Les capteurs optiques micromoteurs peuvent même détecter les microbulles dans les liquides. Et plus économique que les capteurs à ultrasons. Ils peuvent être adaptés de manière optimale à l'application de la technologie médicale grâce à une sélection optimale de la longueur d'onde de la lumière et à une disposition appropriée des optiques de transmission et de réception. Le principe modulaire de différents éléments de capteurs et d'une sélection d'amplificateurs de signaux permet de réaliser des solutions parfaitement adaptées à vos idées spécifiques.

Les caractéristiques spéciales

  • très précis dans la détection des microbulles

Les produits mentionnés ici sont des « produits standard » ou des « produits standard modifiés ».
En cas d'utilisation de ces produits en tant que composants dans des appareils de laboratoire ou médicaux, l'applicabilité de ces produits doit être vérifiée et qualifiée par le fabricant du laboratoire/de l'appareil médical sous sa propre responsabilité.
Avant la construction, l'installation et la mise en service, veuillez consulter les instructions de la fiche technique/du mode d'emploi du produit.

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?