Identification et suivi automatiques grâce à la technologie RFID
Systèmes RFID industriels BIS
Pour documenter de manière fiable et compréhensible les différentes étapes de travail dans les installations modulaires de manipulation et de montage, nous proposons des têtes de lecture/écriture RFID spécialement conçues pour les systèmes de transfert compacts. Grâce à leur montage sans support supplémentaire, vous économisez de l'espace tout en bénéficiant des avantages de l'identification sans contact. En combinant ces têtes RFID avec nos étiquettes d'angle, qui peuvent être lues et écrites des deux côtés, vous optimisez encore la flexibilité et l'efficacité de votre système.
Les particularités
- disponible pour tous les systèmes de bus de terrain courants ou indépendant du réseau avec IO-Link
- intégrable sans support supplémentaire dans les systèmes de profilés les plus courants
- boîtier métallique robuste en IP67
- contrôlable directement sur l'installation grâce à des LED visibles de tous les côtés
Produits recommandés pour une identification fiable des outils
Hub de capteurs/actionneurs IO-Link
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées analogiques
- 8x Analogique, tension / analogique, courant / analogique, température (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Thermocouple type J/Thermocouple type K)
- Entrées/sorties configurables
- non
- Courant total US, capteur
- 4 A
- Courant total UA, actionneur
- 4 A
- Matériau du boîtier
- Zinc moulé sous pression, nickelé
- Dimensions
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- Température ambiante
- -5...70 °C
- Classe de protection
- IP67, Etat vissé
- Vitesse de transmission
- COM2 (38,4 kbauds)
- Cycle des données de processus min.
- 55 ms
- Données de processus IN
- 22 Byte
- Données de processus OUT
- 1 Byte
Unités d'analyse multifréquence
- Groupe de produits
- Unités d'exploitation universelles (BIS V)
- Interface
- Profinet: I/O (IRT)
- Technologies RFID prises en charge
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU) - Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
- 4
- Tension d'emploi Ub
- 24 V DC SELV/PELV
- Matériau du boîtier
- Zinc, Moulé sous pression
- Température ambiante
- 0...60 °C
- Classe de protection
- IP65, avec connecteur
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Raccordement
-
2x M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles
Etiquettes UHF pour l'identification des outils
- Groupe de produits
- UHF (860...930 MHz)
- Fréquence de travail
- 850…960 MHz
- Homologation radio
-
Europe (CE)
Royaume-Uni (UKCA) - Dimensions
- 23 x 1 x 100 mm
- Type de mémoire
- EEPROM
- Données utilisateur, lire/écrire
- 128 Bit
- Mémoire EPC, lire/écrire
- 496 Bit
- Mémoire TID, en lecture seule
- 96 Bit
- Forme d'antenne
- Dipôle
- Montage
- metal-free (clear zone)
- Température de stockage
- -40...85 °C
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Matériau du boîtier
- PET
- Classe de protection
- IP68
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
Autres exemples d'application dans le domaine de la robotique
Découvrir d'autres thèmes
Downloads
-
Balluff dans l‘industrie automobile