Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Capteurs fonctionnant ensemble – entrée de vitesse intelligente

Avec le capteur de surveillance conditionnelle BCM Génération 2

entrée de vitesse intelligente

La vitesse de rotation est une information importante dans la surveillance des oscillations et des vibrations des machines tournantes. Il s'agit notamment des pompes, des ventilateurs, des broches et des moteurs électriques. Afin de pouvoir détecter à temps et de manière fiable les changements d'état critiques, il est recommandé de surveiller l'usure des roulements aux fréquences liées à la vitesse de rotation. Toute modification de cette vitesse de rotation entraîne une modification de l'intensité et de la fréquence de ces vibrations.

Les particularités

  • Interface IO-Link
  • Plage de fréquence jusqu'à 6000 Hz
  • Caractéristiques supplémentaires : différentes fonctions de comptage, surveillance interne de la température
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?