Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Moissonneuse-batteuse : Mesure de la hauteur de la faucheuse

Moissonneuse-batteuse : Mesure de la hauteur de la faucheuse

Afin de ne pas gaspiller les produits de la récolte, la faucheuse d'une moissonneuse-batteuse doit toujours être parallèle au sol et maintenir une distance prédéfinie par rapport au sol. Pour cela, mettez en œuvre notre capteur à ultrasons BUS. Celui-ci mesure la distance de la faucheuse par rapport au sol en au moins deux endroits (gauche, droite) et nivelle la distance par le biais de vérins hydrauliques. Même dans des champs et sur les terrains en pente, il garantit une récolte régulière et un rendement maximal.

Les particularités

  • Mise en œuvre multiple : large plage de température (–25...70 °C)
  • Adapté aux environnements difficiles : pas d'altération par le brouillard, la poussière et les saletés (IP67)
  • Permet une grande marge de montage : portée élevée (30...350 mm)

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?