- Capteurs inductifs
- Capteurs capacitifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs magnétiques
- Commutateurs à cames
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de pression
- Capteurs de température
- Capteurs de débit
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Affichages de position
- Codeur angulaire
Capteurs à ultrasons avec sortie analogique
Capteurs à ultrasons

Disponible en:
56 Versions
Nos capteurs à ultrasons avec sortie analogique servent à la détection de positions ou d'objets dans des produits solides, pulvérulents et liquides. Ils contrôlent selon un principe sans contact la présence d'objets, et les compte. La solution idéale pour tous ceux qui recherchent un capteur utilisable de façon universelle et indépendamment de la couleur et de l'état de la surface. Même le brouillard, la poussière ou les saletés ne peuvent pas influencer le multitalent disponible avec les signaux de sortie les plus divers. En outre, grâce à une résolution élevée ainsi que de petites zones mortes, ils garantissent à tout moment une précision extrême.
Les particularités
- Détection de position ou détection d'objets dans des produits solides, pulvérulents et liquides
- Contrôlent la présence et comptent les objets – selon un principe sans contact
- Indépendants de la couleur et de l'état de surface
- Précision extrême grâce à une résolution élevée et de petites zones mortes
- Sorties analogiques
Disponibilité
56 Résultats
Code de commande | Prix | Série | Raccordement | Interface | Portée | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BUS006ABUS M12M1-XB-05/024-S04G |
596.22 CAD | M12M1 | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
Analogique, courant 4…20 mA linéaire croissant/décroissant |
40...350 mm | |
![]() BUS0024BUS M18M1-XA-03/025-S92G |
596.22 CAD | M18M1 | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire |
Analogique, tension 0…10 V linéaire croissant/décroissant |
30...350 mm | |
![]() BUS004TBUS M18M1-XA-07/035-S92G |
596.22 CAD | M18M1 | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire |
Analogique, tension 0…10 V linéaire croissant/décroissant |
65...600 mm | |
![]() BUS0052BUS M18M1-XA-12/100-S92G |
596.22 CAD | M18M1 | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire |
Analogique, tension 0…10 V linéaire croissant/décroissant |
120...1300 mm | |
![]() BUS004WBUS M18M1-XB-07/035-S92G |
596.22 CAD | M18M1 | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire |
Analogique, courant 4…20 mA linéaire croissant/décroissant |
65...600 mm | |
![]() BUS004MBUS M18M1-XB-12/100-S92G |
596.22 CAD | M18M1 | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire |
Analogique, courant 4…20 mA linéaire croissant/décroissant |
120...1300 mm | |
![]() BUS002LBUS M30M1-PPC-03/025-S92K |
1037.01 CAD | M30M1 | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire |
Analogique, tension / analogique, courant 0…10 V / 4…20 mA linéaire croissant/décroissant PNP Contact à fermeture/ouverture (NO/NF) |
30...350 mm | |
![]() BUS0038BUS M30M1-PPC-20/130-S92K |
1037.01 CAD | M30M1 | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire |
Analogique, tension / analogique, courant 0…10 V / 4…20 mA linéaire croissant/décroissant PNP Contact à fermeture/ouverture (NO/NF) |
200...2000 mm | |
![]() BUS003NBUS M30M1-PWC-20/130-S92K |
1095.33 CAD | M30M1 | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire |
Analogique, tension / analogique, courant 0…10 V / 4…20 mA linéaire croissant/décroissant 2x PNP Contact à fermeture/ouverture (NO/NF) |
200...2000 mm | |
![]() BUS0044BUS M30M1-PWC-35/340-S92K |
1150.77 CAD | M30M1 | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire |
Analogique, tension / analogique, courant 0…10 V / 4…20 mA linéaire croissant/décroissant 2x PNP Contact à fermeture/ouverture (NO/NF) |
350...5000 mm |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.