Optimiser la manutention et réduire la consommation d'énergie
Modules de réseau IO-Link BNI
Pour maîtriser efficacement la complexité des lignes de montage dans la production de batteries, on met de plus en plus sur des concepts de commande décentralisés. Nos modules de réseau IO-Link avec un courant de sortie de 4 A permettent de commander avec précision jusqu'à quatre entraînements. Vous pouvez ainsi faire fonctionner aussi bien des moteurs de bande transporteuse que des stoppeurs électriques sur vos convoyeurs à rouleaux, exactement au moment où vous en avez besoin. Cette commande ciblée soulage votre commande supérieure, permet un prétraitement efficace des informations, augmente la productivité et réduit la consommation d'énergie.
Les particularités
- conception robuste
- installation rapide et intégration simple
- commande séparée des entraînements
- serveur web intégré pour la configuration et l'affichage des informations sur les modules
- remplacement facile des modules grâce à l'Address-Plug innovant
Produits recommandés pour l'optimisation de la manutention
Concentrateurs de capteurs/actionneurs IO-Link avec boîtier PA
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 3
- Sorties numériques
- 16x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Port d'extension
- oui
- Courant total US, capteur
- 4 A
- Courant de commut.
- 16x 350 mA
- Courant total UA, actionneur
- 4 A
- Matériau du boîtier
- PA, transparent
- Dimensions
- 50 x 30.8 x 115 mm
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP67, Etat vissé
- Vitesse de transmission
- COM2 (38,4 kbauds)
- Cycle des données de processus min.
- 3.5 ms
- Données de processus IN
- 2 Byte
- Données de processus OUT
- 2 Byte
Concentrateurs de capteurs/actionneurs IO-Link
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
- Connexion (alimentation en tension IN)
- 7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 3
- Sorties numériques
- 16x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Port d'extension
- oui
- Surveillance individuelle des canaux
- oui
- Courant total US, capteur
- 9.0 A
- Courant de commut.
- 16x 2 A
- Courant total UA, actionneur
- 9.0 A
- Matériau du boîtier
- Zinc moulé sous pression, nickelé
- Dimensions
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- Température ambiante
- -5...55 °C
- Classe de protection
- IP67, Etat vissé
- Vitesse de transmission
- COM2 (38,4 kbauds)
- Cycle des données de processus min.
- 6.2 ms
- Données de processus IN
- 8 Byte
- Données de processus OUT
- 2 Byte
Modules réseau pour Profinet
- Interface
- Profinet
- Interface IIoT
- REST API
- Interfaces supplémentaires
- 8x IO-Link
- Classe port
- Type A
- Courant de sortie max.
- 4 A
- Fast Start-Up (FSU)
- oui
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (COM 2)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (alimentation en tension IN)
- M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé
- Connexion (alimentation en tension OUT)
- M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 3
- Sorties numériques
- 16x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Courant total US, capteur
- 16 A
- Courant total UA, actionneur
- 16 A
- Matériau du boîtier
- Zinc moulé sous pression, nickelé
- Dimensions
- 68 x 31.7 x 224 mm
- Température ambiante
- -5...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Version IO-Link
- 1.1
- Safety Hub Support
- oui
Modules réseau pour EtherCAT
- Interface
- EtherCAT
- Interfaces supplémentaires
- 8x IO-Link
- Classe port
- Type A
- Courant de sortie max.
- 2 A
- Affichage
- non
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (COM 2)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (alimentation en tension IN)
- 7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles
- Connexion (alimentation en tension OUT)
- 7/8"-Connecteur femelle, 5-pôles
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 3
- Sorties numériques
- 16x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Courant total US, capteur
- 9.0 A
- Courant total UA, actionneur
- 9.0 A
- Matériau du boîtier
- Zinc moulé sous pression, nickelé
- Dimensions
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Température ambiante
- -5...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Version IO-Link
- 1.1
Autres exemples d'applications dans le montage de modules et d'emballages
Découvrir d'autres thèmes
Downloads
-
Industry brochure battery industry