Surveiller les moteurs de convoyeur de manière fiable
Capteurs de surveillance conditionnelle BCM
"Les capteurs de surveillance conditionnelle de Balluff permettent de surveiller en continu les moteurs de vos systèmes de convoyeurs à bande utilisés dans le montage de modules et de paquets pour le transport de modules de batteries. Les capteurs saisissent des paramètres physiques importants tels que les vibrations et la température directement sur les moteurs et les envoient au système supérieur via IO-Link.
La saisie et l'analyse de ces données permettent de détecter les problèmes potentiels à un stade précoce. En cas de dépassement de valeurs limites définies individuellement, une alarme est automatiquement déclenchée, ce qui permet d'entamer à temps une maintenance. En outre, les capteurs surveillent leur propre état afin de garantir une performance constante.
Cette surveillance préventive évite les arrêts imprévus et réduit le besoin d'inspections manuelles, ce qui diminue les coûts d'exploitation et augmente l'efficacité de vos processus de production".
Les particularités
- Détection et analyse des vibrations dans le domaine temporel et fréquentiel
- Entrée de vitesse intégrée pour une surveillance précise
- Surveillance de la température des contacts pour éviter la surchauffe
- Disponible en variantes jusqu'à IP69K pour une protection maximale contre l'eau et la poussière
- Plage de températures de fonctionnement de -40 à 80 degrés Celsius pour de nombreuses applications.
Produits recommandés pour la surveillance intelligente de l'état dans le montage des modules et des emballages
Surveillance de l'humidité relative et de la pression ambiante
- Fonction
-
Vibration analysis in time domain
Température de contact
Humidité relative de l'air
Pression ambiante - Vibration, plage de fréquence
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibration, nombre d'axes de mesure
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Température de contact, plage de mesure
- -25…+70 °C
- Humidité relative de l'air, plage de mesure
- 5...95 %RH
- Pression ambiante, plage de mesure
- 300…1100 hPa
- Tension d'emploi nominale Ue DC
- 24 V
- Interface
- IO-Link 1.1
- Raccordement
- Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 1.5 m, PUR
- Matériau du boîtier
- Acier inoxydable (1.4404), Membrane : ePTFE avec non-tissé de nylon
- Classe de protection
- IP67
- Température ambiante
- -25...70 °C
Analyse des vibrations et surveillance de la température des contacts
- Fonction
-
Vibration analysis in time domain
Température de contact - Vibration, plage de fréquence
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibration, nombre d'axes de mesure
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Température de contact, plage de mesure
- -25…+70 °C
- Tension d'emploi nominale Ue DC
- 24 V
- Interface
- IO-Link 1.1
- Raccordement
- Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 1.5 m, PUR
- Matériau du boîtier
- Acier inoxydable (1.4404)
- Classe de protection
- IP67, IP68, IP69K
- Température ambiante
- -25...70 °C
Analyse des vibrations dans le domaine temporel et fréquentiel
- Fonction
-
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Température de contact - Vibration, plage de fréquence
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - Vibration, nombre d'axes de mesure
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Température de contact, plage de mesure
- -40…+80 °C
- Tension d'emploi nominale Ue DC
- 24 V
- Interface
- IO-Link 1.1.3
- Raccordement
- Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 1.5 m, PUR
- Matériau du boîtier
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- Classe de protection
- IP67, IP68, IP69K
- Température ambiante
- -40...80 °C
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
Capteurs et logiciels pour la surveillance d'état
- Mémoire de données
- 8 GB EMMC
- Processeur
- 1.8 GHz / 400MHz
- Mémoire de travail
- 2 GB RAM
- Connexion emplacements
-
2x LAN: RJ45-Connecteur femelle, 8-pôles
4x IO-Link: M8x1-Connecteur femelle, 4-pôles, A-codé
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A - Dimensions
- 101 x 126 x 50 mm
Autres exemples d'applications dans le montage de modules et d'emballages
Découvrir d'autres thèmes
Downloads
-
Industry brochure battery industry