Positionner les palettes et les plaques d'adaptation de manière fiable
Capteurs inductifs BES
Lors du montage de modules et de packs de batteries, le positionnement exact des palettes et des plaques d'adaptation est décisif pour un montage sans erreur. Selon l'application, différents détecteurs inductifs sont utilisés. Notre famille de détecteurs inductifs facteur 1 vous offre une solution fiable et économique pour vos applications de détection de métaux. Ces détecteurs sont capables de détecter tous les métaux - y compris l'acier, l'aluminium ou le laiton - avec la même distance de détection et sans facteur de réduction.
Les particularités
- Facteur de réduction 1, détection de différents métaux sans réduction de la distance de commutation
- Insensibilité aux champs magnétiques, fonctionnement fiable même dans des environnements avec de forts champs magnétiques parasites
- Installation flexible, la surface active rotative permet un montage simple et flexible.
- Indication de fonctionnement et de fonction clairement visible, facilite la mise en service et le fonctionnement des capteurs
Produits recommandés pour une détection fiable des objets
Détecteurs de proximité inductifs en version cylindrique
- Dimensions
- Ø 12 x 45 mm
- Modèle
- M12x1
- Montage
- flush
- Portée
- 4 mm
- Sortie de commutation
- PNP Contact à fermeture (NO)
- Fréquence de commutation
- 2500 Hz
- Matériau du boîtier
- Laiton, revêtement sans nickel
- Face sensible, matériau
- PBT
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP68
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Détecteurs inductifs facteur 1 en version carrée
- Dimensions
- 40 x 40 x 62 mm
- Modèle
- 40x40
- Montage
- flush
- Portée
- 20 mm
- Sortie de commutation
- PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
- Fréquence de commutation
- 400 Hz
- Matériau du boîtier
- PBT
- Face sensible, matériau
- PBT
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Résistant aux champs magnétiques
- résistant aux champs magnétiques (AC/DC)
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Caractéristiques supplémentaires
- Facteur 1
Détecteurs de proximité inductifs avec connexion PVC
- Dimensions
- Ø 12 x 48 mm
- Modèle
- M12x1
- Montage
- non noyé
- Portée
- 8 mm
- Sortie de commutation
- PNP Contact à fermeture (NO)
- Fréquence de commutation
- 1000 Hz
- Matériau du boîtier
- Laiton, revêtement sans nickel
- Face sensible, matériau
- PBT
- Raccordement
- Câble, 2.00 m, PVC
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP68
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Autres exemples d'application dans le montage de modules et d'emballages
Découvrir d'autres thèmes
Downloads
-
Industry brochure battery industry