Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Positionnement précis des robots dans les entrepôts de batteries

Système de mesure de déplacement à codage magnétique BML pour une précision et une fiabilité élevées

Dans la production de cellules, les transstockeurs sont un élément important pour un flux de marchandises optimisé, une capacité de livraison accrue et une disponibilité maximale. Pour répondre à ces exigences, on utilise des robots qui saisissent et positionnent les cellules de batterie avec précision. Notre système de mesure de déplacement à codage magnétique BML permet un positionnement précis dans les applications hautement dynamiques, comme celles requises dans la production et le stockage des cellules de batterie. Le système utilise des bandes à codage magnétique pour déterminer la position, qui, grâce à leur fonctionnement sans contact, sont particulièrement résistantes à l'usure et ont donc une longue durée de vie.

Les particularités

  • Mesure sans contact qui fonctionne sans usure et augmente considérablement la fiabilité et la durée de vie du système.
  • Des longueurs de mesure allant jusqu'à 48 m offrent une flexibilité pour différents environnements de stockage et de production.
  • Haute précision grâce à une résolution très fine, idéale pour les tâches de positionnement précises dans les applications dynamiques comme la commande de robots.
  • Robuste et insensible à l'encrassement, ce qui permet au système de fonctionner de manière fiable même dans des environnements difficiles.

Produits recommandés pour un positionnement précis des convoyeurs de rayonnages

Autres exemples d'applications dans la finalisation des cellules

Découvrir d'autres thèmes

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?