Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Retour d'information sur la température et réduction des coûts lors de la finalisation des cellules

Concentrateurs IO-Link BNI pour une surveillance et une intégration efficaces des capteurs de température

Lors de la finalisation des cellules, en particulier pendant le vieillissement des cellules dans des armoires à haute température, un contrôle précis de la température est essentiel pour garantir la performance et la durée de vie des cellules de la batterie. Pendant cette phase, qui peut durer plusieurs semaines, on utilise soit des capteurs PT100/1000, soit d'autres capteurs de température courants comme les thermocouples ou les thermistances NTC pour détecter les variations de température et fournir des données importantes pour l'assurance qualité. Nos hubs IO-Link BNI permettent de numériser facilement ces signaux analogiques et de les transmettre efficacement au maître IO-Link et finalement à l'API. IO-Link simplifie ainsi l'acquisition et la transmission numérique des signaux de température et réduit les coûts de matériel jusqu'à 20 % en moyenne. Ces économies résultent d'un câblage moins important et d'une maintenance réduite, sans pour autant compromettre la qualité des données.

Outre Profinet, les hubs IO-Link BNI prennent en charge d'autres protocoles de communication industriels courants comme EtherNet/IP, ce qui facilite l'intégration dans les systèmes existants et optimise la surveillance. Pendant la charge et la formation des cellules de la batterie, les hubs sont également utilisés pour relier numériquement les capteurs et les actionneurs aux relais et aux électrovannes.

Les particularités

  • Installation et entretien faciles grâce à un câblage minimal.
  • Les fonctions de sécurité intégrées pour la surveillance des courts-circuits, des surcharges et des ruptures de câble augmentent la sécurité de fonctionnement et minimisent les temps d'arrêt.
  • Différentes variantes disponibles pour une adaptation optimale à des applications et des environnements spécifiques, par exemple des variantes sans zinc et sans cuivre pour les environnements de salle blanche
  • Prise en charge des protocoles de communication les plus courants pour une intégration parfaite dans les systèmes existants.

Produits recommandés pour une finalisation efficace des cellules

Autres exemples d'applications dans la finalisation des cellules

Découvrir d'autres thèmes

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?