Identification fiable des objets dans l'entrepôt de batteries
Capteurs optiques BOS pour une détection et un positionnement précis des palettes
Dans la production de cellules, notamment lors de la formation et du vieillissement des cellules de batterie dans des armoires à haute température, il est indispensable de détecter de manière fiable la présence de palettes. En outre, les transstockeurs doivent être positionnés avec précision avant de pouvoir commencer à charger et décharger une palette de cellules. Nos capteurs optiques BOS offrent une détection fiable des objets qui convient parfaitement à l'utilisation dans l'intralogistique de la production de cellules.
Les particularités
- Détection fiable d'objets indépendamment de la surface, de la couleur et du matériau, disponible avec différentes portées.
- Détection d'objets devant des arrière-plans très proches, même en cas de contrastes difficiles comme des objets sombres devant un arrière-plan clair.
- Distance de détection quasiment constante, même avec différents degrés de réflexion, pour des résultats de détection constants
- Une seule unité électrique est nécessaire, sans réflecteur ni récepteur séparé, ce qui simplifie l'installation et réduit les coûts d'exploitation.
- Disponible en lumière rouge, lumière rouge laser, particulièrement adaptée à la détection de petites pièces, ou en lumière bleue
Produits recommandés pour un positionnement et une détection de mouvement précis
Barrières unidirectionnelles sur chant avec différents types de lumière jusqu'à 20 m de portée
- Série
- R090K
- Dimensions
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interface
- PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
- Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Portée
- 0...20 m
- Raccordement
- Connecteur, M8x1, 4-polaire
- Matériau du boîtier
-
PC
PBT - Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Variante d'entrée de gamme avantageuse et petite de nos détecteurs photoélectriques cubiques
- Série
- 5K
- Dimensions
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- Interface
- PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
- Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, Triangulation
- Particularité optique
- Suppression de l'arrière-plan
- Caractéristique faisceau
- Point de focalisation typique à 260 mm
- Taille du spot lumineux
- 0.2 x 0.3 mm dans le point de focalisation
- Type de lumière
- Laser Lumière rouge
- Portée
- 20...300 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
-
PC
PBT - Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
cULus
CE
WEEE
UKCA
Barrières unidirectionnelles cubiques avec différents types de lumière
- Special characteristics
- Washdown
- Série
- 21M
- Dimensions
- 15.4 x 51.1 x 42.7 mm
- Interface
-
IO-Link: 1.1
Contact à fermeture (NO)
Contact à ouverture (NF) - Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel (récepteur)
- Type de lumière
- Lumière rouge
- Portée
- 0...20 m
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
-
Zinc, Moulé sous pression, revêtement par poudre
Zinc moulé sous pression - Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Barrières unidirectionnelles sur chant avec différents types de lumière pour montage dans des trous
- Série
- R81K
- Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel (émetteur)
- Type de lumière
- Infrarouge
- Portée
- 0.3...20 m
- Raccordement
- Câble, 2 m, PVC
- Matériau du boîtier
-
ABS
PMMA - Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Fourniture
- Bride de fixation
Autres exemples d'applications dans la finalisation de cellules
Découvrir d'autres thèmes
Downloads
-
Industry brochure battery industry