Identifier de manière fiable les bobines d'électrodes
Systèmes RFID industriels BIS pour une documentation complète et une utilisation sans erreur des matériaux
Pour s'assurer que les bons films porteurs sont toujours utilisés dans le processus de revêtement de la production de batteries, notre large gamme de solutions RFID offre une identification fiable et évite les erreurs de stock. Les têtes de lecture/écriture polyvalentes dans la gamme UHF permettent une grande portée et la détection automatique de plusieurs bobines à la fois, ce qui évite l'utilisation de matériaux obsolètes ou inappropriés. Nous proposons en outre des appareils RFID dans les domaines HF et LF, qui conviennent à différentes exigences d'application et permettent une documentation complète des étapes du processus en temps réel.
Les particularités
- Grandes portées de lecture pour la détection de plusieurs bobines à la fois
- Identification automatique sans processus de balayage manuel
- Documentation en temps réel de toutes les étapes du processus pour plus de transparence
- Surveillance et suivi sans faille de l'utilisation des matériaux
Produits recommandés pour une identification fiable des bobines
Unités d'analyse multifréquence
- Groupe de produits
- Unités d'exploitation universelles (BIS V)
- Interface
- Profinet I/O (IRT)
- Technologies RFID prises en charge
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU) - Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
- 4
- Tension d'emploi Ub
- 24 V DC SELV/PELV
- Matériau du boîtier
- Zinc, Moulé sous pression
- Température ambiante
- 0...60 °C
- Classe de protection
- IP65, avec connecteur
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Raccordement
-
2x M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles
Hub de capteurs/actionneurs IO-Link
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées analogiques
- 8x Analogique, tension / analogique, courant / analogique, température (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Thermocouple type J/Thermocouple type K)
- Entrées/sorties configurables
- non
- Courant total US, capteur
- 4 A
- Courant total UA, actionneur
- 4 A
- Matériau du boîtier
- Zinc moulé sous pression, nickelé
- Dimensions
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- Température ambiante
- -5...70 °C
- Classe de protection
- IP67, Etat vissé
- Vitesse de transmission
- COM2 (38,4 kbauds)
- Cycle des données de processus min.
- 55 ms
- Données de processus IN
- 22 Byte
- Données de processus OUT
- 1 Byte
Etiquettes UHF pour l'identification des outils
- Groupe de produits
- UHF (860...930 MHz)
- Fréquence de travail
- 850…960 MHz
- Homologation radio
-
Europe (CE)
Royaume-Uni (UKCA) - Dimensions
- 23 x 1 x 100 mm
- Type de mémoire
- EEPROM
- Données utilisateur, lire/écrire
- 128 Bit
- Mémoire EPC, lire/écrire
- 496 Bit
- Mémoire TID, en lecture seule
- 96 Bit
- Forme d'antenne
- Dipôle
- Montage
- metal-free (clear zone)
- Température de stockage
- -40...85 °C
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Matériau du boîtier
- PET
- Classe de protection
- IP68
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
Autres exemples d'application dans le domaine du revêtement et du séchage
Découvrir d'autres thèmes
Downloads
-
Industry brochure battery industry