Surveiller l'inclinaison des bandes de matériau dans les processus de séchage et d'enduction
Capteurs d'inclinaison BSI pour un contrôle précis de la tension et de l'alimentation en matériau
Lors des processus de séchage et de revêtement des matériaux d'électrode dans la production de batteries, la surveillance précise de l'inclinaison des bandes de matériau et des composants de la machine est essentielle pour garantir une qualité de revêtement constante. Les capteurs d'inclinaison capacitifs BSI de Balluff mesurent de manière fiable l'inclinaison des bras danseurs, qui régulent la tension de traction des films d'électrodes, ainsi que des bandes de support et de transport, qui permettent une alimentation régulière en matériau dans les installations de revêtement et de séchage. Avec une précision de mesure élevée de 0,1° et une plage de mesure allant jusqu'à 360°, les capteurs détectent même les plus petits écarts d'inclinaison. Ces données sont directement signalées à la commande de la machine, qui procède alors aux ajustements nécessaires pour éviter les décalages de matériaux ou les revêtements irréguliers. Grâce à leur principe de mesure capacitif et sans contact, les capteurs sont inusables et conviennent particulièrement bien à une utilisation dans des conditions difficiles telles que la poussière, l'humidité et les fortes vibrations, grâce à leur classe de protection IP67.
Les particularités
- Principe de mesure capacitif pour une détection fiable et sans contact de l'inclinaison, adapté à la surveillance de la tension du film et de l'alignement des bandes transporteuses.
- Précision élevée de 0,1° et plage de mesure jusqu'à 360°, idéale pour l'utilisation sur différents composants de machines
- Construction robuste avec indice de protection IP67 permettant une utilisation dans des environnements poussiéreux, humides ou à fortes vibrations
- Mesure directe de l'inclinaison sans construction supplémentaire, facile à intégrer dans les systèmes existants
Produits recommandés pour un contrôle précis de l'angle d'inclinaison
Capteurs d'inclinaison cubiques à 1 axe et à 2 axes avec un ou deux axes de mesure
- Principe de mesure
- Système de mesure MEMS
- Axes de mesure
- 1
- Plage de mesure
- -90...90°
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Interface
- Analogique, courant: 4…20 mA
- Résolution
- ≤ 0.01 °
- Précision
- ±0.2°
- Raccordement
- Connecteur, M12x1
- Matériau du boîtier
- Plastique
- Température ambiante
- -40...80 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Texte additionnel
- Centrage possible sur 360° en position verticale
Capteur d'inclinaison en version carrée et compacte
- Principe de mesure
- Système de mesure MEMS
- Axes de mesure
- 1
- Plage de mesure
- -45...45°
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Interface
- Analogique, courant: 4…20 mA
- Résolution
- ≤ 0.09 °
- Précision
- ±1.0°
- Raccordement
- Connecteur, M12x1
- Matériau du boîtier
- Plastique
- Température ambiante
- -40...80 °C
- Classe de protection
-
IP67
IP69 - Homologation / conformité
-
CE
cULus
WEEE - Texte additionnel
- Centrage possible sur 360° en position verticale
Capteurs d'inclinaison cubiques à 1 axe et 2 axes avec axe de mesure basé sur le fluide
- Principe de mesure
- Système de mesure à fluide
- Axes de mesure
- 1
- Plage de mesure
- -45...45°
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Interface
- Analogique, courant: 4…20 mA
- Résolution
- ≤ 0.01 °
- Précision
- ±0.1 % FS min. 0,1 °
- Raccordement
- Connecteur, M8x1
- Matériau du boîtier
- Aluminium
- Température ambiante
- -40...85 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
WEEE
Alimentations Heartbeat® avec interface IO-Link
- Dimensions
- 79 x 127 x 139 mm
- Version
- Rail DIN
- Fixation
- Montage sur profilé chapeau
- Matériau du boîtier
- Aluminium
- Connexion (alimentation en tension IN)
- Barrette à bornes
- Connexion (alimentation en tension OUT)
- Barrette à bornes
- Tension d'entrée
- Sélection automatique 115/230 V AC, Monophasée
- Tension de sortie nominale DC
- 24 V
- Courant nominal de sortie
- 20 A
- Puissance de sortie max.
- 720 W
- Courant de sortie max.
-
30 A pendant 4 s max.
1x/min. - Classe de protection
- IP20
- Homologation / conformité
-
CE
WEEE
cULus - Température ambiante
- -25...60 °C
Autres exemples d'applications dans le domaine du revêtement et du séchage
Découvrir d'autres thèmes
Downloads
-
Industry brochure battery industry