Surveiller l'état des ventilateurs d'échappement
Kit d'outils de surveillance des conditions CMTK
Après le revêtement, les feuilles de cuivre et d'aluminium passent par le processus de séchage. L'état du ventilateur est ici critique, car les processus thermiques nécessitent un long temps de préchauffage pour un redémarrage. Un arrêt est en outre coûteux et réduit l'OEE. Notre Condition Monitoring Toolkit (CMTK) - composé d'une unité de base avec un logiciel intégré et des interfaces pour jusqu'à quatre capteurs IO-Link ainsi que des possibilités de connexion pour des maîtres ou des concentrateurs IO-Link - ne vérifie pas seulement l'état du ventilateur, par exemple les vibrations ou la température, mais aussi indirectement l'état correct des portes de service.
Les particularités
- solution d'équipement ultérieur uniforme pour la surveillance des machines et des processus
- grande flexibilité grâce au raccordement de jusqu'à quatre capteurs IO-Link quelconques
- mise en service plug-and-play du système et visualisation des données
- émission de messages d'avertissement en cas de dépassement de valeurs limites réglables
- système autonome avec stockage des données, indépendant du cloud et de la commande de la machine
- surveillance à distance depuis n'importe quel endroit grâce à l'intégration au réseau
Produits recommandés pour une surveillance d'état fiable
Analyse des vibrations et surveillance de la température de contact
- Fonction
-
Vibration analysis in time domain
Température de contact - Vibration, plage de fréquence
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibration, nombre d'axes de mesure
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Température de contact, plage de mesure
- -25…+70 °C
- Tension d'emploi nominale Ue DC
- 24 V
- Interface
- IO-Link 1.1
- Raccordement
- Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 1.5 m, PUR
- Matériau du boîtier
- Acier inoxydable (1.4404)
- Classe de protection
- IP67, IP68, IP69K
- Température ambiante
- -25...70 °C
Analyse des vibrations dans le domaine temporel et fréquentiel
- Fonction
-
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Température de contact - Vibration, plage de fréquence
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - Vibration, nombre d'axes de mesure
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Température de contact, plage de mesure
- -40…+80 °C
- Tension d'emploi nominale Ue DC
- 24 V
- Interface
- IO-Link 1.1.3
- Raccordement
- Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 1.5 m, PUR
- Matériau du boîtier
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- Classe de protection
- IP67, IP68, IP69K
- Température ambiante
- -40...80 °C
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
Surveillance de l'humidité relative et de la pression ambiante
- Fonction
-
Vibration analysis in time domain
Température de contact
Humidité relative de l'air
Pression ambiante - Vibration, plage de fréquence
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibration, nombre d'axes de mesure
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Température de contact, plage de mesure
- -25…+70 °C
- Humidité relative de l'air, plage de mesure
- 5...95 %RH
- Pression ambiante, plage de mesure
- 300…1100 hPa
- Tension d'emploi nominale Ue DC
- 24 V
- Interface
- IO-Link 1.1
- Raccordement
- Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 1.5 m, PUR
- Matériau du boîtier
- Acier inoxydable (1.4404), Membrane : ePTFE avec non-tissé de nylon
- Classe de protection
- IP67
- Température ambiante
- -25...70 °C
Capteurs et logiciels pour la surveillance de l'état des machines et des installations
- Mémoire de données
- 8 GB EMMC
- Processeur
- 1.8 GHz / 400MHz
- Mémoire de travail
- 2 GB RAM
- Connexion emplacements
-
2x LAN: RJ45-Connecteur femelle, 8-pôles
4x IO-Link: M8x1-Connecteur femelle, 4-pôles, A-codé
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A - Dimensions
- 101 x 126 x 50 mm
Autres exemples d'application dans le domaine du revêtement et du séchage
Découvrir d'autres thèmes
Downloads
-
Industry brochure battery industry