Transmettre les données de processus analogiques à la commande
Modules de réseau et maîtres IO-Link BNI
Les capteurs de pression et de température sont essentiels pour le contrôle qualité dans les processus de revêtement. Pour permettre une transmission flexible, rapide et efficace des données de ces capteurs vers l'API et exploiter leur plein potentiel, nos modules de réseau et nos maîtres IO-Link BNI constituent la solution idéale. Ces modules garantissent une communication fiable et contribuent ainsi considérablement à la sécurité et à l'efficacité des processus.
Les particularités
- Une configuration simple et une utilisation intuitive qui permettent une installation rapide et une manipulation sans complications.
- Interfaces standardisées, compatibles avec différents capteurs et commandes, et prenant en charge tous les protocoles connus et éprouvés tels que Profibus, Profinet et EtherNet/IP.
- Robustes et adaptés à l'utilisation industrielle, ils résistent aux conditions environnementales difficiles et fonctionnent de manière fiable.
- Des maîtres sans zinc et sans cuivre pour les conditions exigeantes des salles blanches.
Produits IO-Link recommandés pour la transmission de données de processus
Modules de réseau pour Profinet avec boîtier PPS
- Interface
- Profinet
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- Interfaces supplémentaires
- 8x IO-Link
- Classe port
- Type A
- Courant de sortie max.
- 2 A
- Fast Start-Up (FSU)
- oui
- Affichage
- non
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (COM 2)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (alimentation en tension IN)
- 7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles
- Connexion (alimentation en tension OUT)
- 7/8"-Connecteur femelle, 5-pôles
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 3
- Sorties numériques
- 16x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Courant total US, capteur
- 9.0 A
- Courant total UA, actionneur
- 9.0 A
- Matériau du boîtier
- Plastique
- Dimensions
- 68 x 42.9 x 226 mm
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Version IO-Link
- 1.1.3
- Safety Hub Support
- oui
Modules de réseau pour Profinet
- Interface
- Profinet
- Interface IIoT
- REST API
- Interfaces supplémentaires
- 8x IO-Link
- Classe port
- Type A
- Courant de sortie max.
- 4 A
- Fast Start-Up (FSU)
- oui
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (COM 2)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (alimentation en tension IN)
- M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé
- Connexion (alimentation en tension OUT)
- M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 3
- Sorties numériques
- 16x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Courant total US, capteur
- 16 A
- Courant total UA, actionneur
- 16 A
- Matériau du boîtier
- Zinc moulé sous pression, nickelé
- Dimensions
- 68 x 31.7 x 224 mm
- Température ambiante
- -5...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Version IO-Link
- 1.1
- Safety Hub Support
- oui
Concentrateurs de capteurs/actionneurs IO-Link avec boîtier PA
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 3
- Sorties numériques
- 16x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Port d'extension
- oui
- Courant total US, capteur
- 4 A
- Courant de commut.
- 16x 350 mA
- Courant total UA, actionneur
- 4 A
- Matériau du boîtier
- PA, transparent
- Dimensions
- 50 x 30.8 x 115 mm
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP67, Etat vissé
- Vitesse de transmission
- COM2 (38,4 kbauds)
- Cycle des données de processus min.
- 3.5 ms
- Données de processus IN
- 2 Byte
- Données de processus OUT
- 2 Byte
Concentrateurs de capteurs/actionneurs IO-Link
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
- Connexion (alimentation en tension IN)
- 7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 3
- Sorties numériques
- 16x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Port d'extension
- oui
- Surveillance individuelle des canaux
- oui
- Courant total US, capteur
- 9.0 A
- Courant de commut.
- 16x 2 A
- Courant total UA, actionneur
- 9.0 A
- Matériau du boîtier
- Zinc moulé sous pression, nickelé
- Dimensions
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- Température ambiante
- -5...55 °C
- Classe de protection
- IP67, Etat vissé
- Vitesse de transmission
- COM2 (38,4 kbauds)
- Cycle des données de processus min.
- 6.2 ms
- Données de processus IN
- 8 Byte
- Données de processus OUT
- 2 Byte
Modules réseau pour EtherCAT
- Interface
- EtherCAT
- Interfaces supplémentaires
- 8x IO-Link
- Classe port
- Type A
- Courant de sortie max.
- 2 A
- Affichage
- non
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (COM 2)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (alimentation en tension IN)
- 7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles
- Connexion (alimentation en tension OUT)
- 7/8"-Connecteur femelle, 5-pôles
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 3
- Sorties numériques
- 16x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Courant total US, capteur
- 9.0 A
- Courant total UA, actionneur
- 9.0 A
- Matériau du boîtier
- Zinc moulé sous pression, nickelé
- Dimensions
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Température ambiante
- -5...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Version IO-Link
- 1.1
Autres exemples d'applications dans le domaine de l'enduction et du séchage
Découvrir d'autres thèmes
Downloads
-
Industry brochure battery industry